1703.380 - Keilelemente
rund

  • Keilelemente für runde Formen oder Radien, unabhängig von Oberflächenzuständen und Werkstoffen
  • Schnell wechselbar
  • Minimale Einspanntiefe 8 mm

Dieser Artikel 1703.380 - Keilelemente rund / () ist eine Variante der Artikelgruppe Kei­l­ele­men­te rund (EH 1703.)

b [mm]
l [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
b [mm]:
27,8 mm
l [mm]:
2,4 mm
h1 [mm]:
16,5 mm
h2 [mm]:
13 mm
Artikel-Nr.:
1703.380
Dokumente
Keilelemente
  • b: 27,8 mm
  • l: 2,4 mm
  • h1: 16,5 mm
  • h2: 13 mm
  • Gewicht: 16 g
Keilelemente

Werkstoff

  • Stahl, gehärtet
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 1703.380
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Niederzug-Spannung
Kategorie:
Produktbeschreibung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.