1701.280 - Stufenbacken

  • Für das horizontale Spannen von flachen Werkstücken
  • Befestigungsschrauben bitte separat bestellen (Art.-Nr. 1701.300)
  • Dieses Produkt wird als Paar geliefert

Dieser Artikel 1701.280 - Stufenbacken / () ist eine Variante der Artikelgruppe Stu­fen­ba­cken (EH 1701.)

Ba­cken­brei­te [mm]
b [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Ba­cken­brei­te [mm]:
125 mm
b [mm]:
125 mm
l1 [mm]:
15 mm
l2 [mm]:
3 mm
h1 [mm]:
40 mm
h2 [mm]:
35 mm
Artikel-Nr.:
1701.280
Dokumente
Stufenbacken
  • Backenbreite: 125 mm
  • b: 125 mm
  • l1: 15 mm
  • l2: 3 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 35 mm
  • Gewicht: 1100 g
Stufenbacken

Werkstoff

  • Stahl, gehärtet
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 1701.280
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Konventionelle Spannung
Kategorie:
Produktbeschreibung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.