1701.110 - Stufenbacken

  • Hohe Seiten und Stufenseiten mit Gewinde für Stufenleisten
  • Spannflächen geschliffen
  • Zusätzliche Gewinde auf der hohen Seite zur Aufnahme der Wechselbacken (Art.-Nr. 1701.250-1701.280)
  • Aufnahme für Stufenleisten Click (Art.-Nr. 1701.190-1701.200) auf der hohen Seite der Backe

Dieser Artikel 1701.110 - Stufenbacken / Backe, mobil () ist eine Variante der Artikelgruppe Stu­fen­ba­cken (EH 1701.)

Aus­füh­rung
Bild
Ba­cken­brei­te [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Backe, mobil
Bild:
2
Ba­cken­brei­te [mm]:
125 mm
l1 [mm]:
70 mm
l2 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
39,5 mm
h2 [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
1701.110
Dokumente
Stufenbacken
  • Backe, mobil – Bild 2
  • Backenbreite: 125 mm
  • b: 124,4 mm
  • l1: 70 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 47 mm
  • h1: 39,5 mm
  • h2: 20 mm
  • c: 24 mm
  • Gewicht: 2000 g
Stufenbacken

Werkstoff

  • Stahl, gehärtet
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 1701.110
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Konventionelle Spannung
Kategorie:
Produktbeschreibung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.