1701.270 - Prismenbacken

  • Für das horizontale und vertikale Spannen von runden und flachen Werkstücken
  • Befestigungsschrauben bitte separat bestellen (Art.-Nr. 1701.300)
  • Dieses Produkt wird als Set geliefert

Dieser Artikel 1701.270 - Prismenbacken / () ist eine Variante der Artikelgruppe Pris­men­ba­cken (EH 1701.)

Ba­cken­brei­te [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
h1 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Ba­cken­brei­te [mm]:
125 mm
d1 [mm]:
18 – 55 mm
d2 [mm]:
12 – 28 mm
h1 [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
1701.270
Dokumente
Prismenbacken
  • Backenbreite: 125 mm
  • b: 125 mm
  • d1: 18 mm – 55 mm
  • d2: 12 mm – 28 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 15 mm
  • l3: 3 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 35 mm
  • Gewicht: 1700 g
Prismenbacken

Werkstoff

  • Stahl, gehärtet
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 1701.270
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Konventionelle Spannung
Kategorie:
Produktbeschreibung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.