1701.120 - Grundbacken
hart

  • Eine Seite glatt und geschliffen, eine Seite geriffelt
  • Zusätzliche Gewinde für Stufenleisten und zur Aufnahme der Wechselbacken (Art.-Nr. 1701.250-1701.280) auf der glatten Seite
  • Aufnahme für Stufenleisten Click (Art.-Nr. 1701.190 -1701.200) auf beiden Seiten der Backe

Dieser Artikel 1701.120 - Grundbacken hart / Backe, fix () ist eine Variante der Artikelgruppe Grund­ba­cken hart (EH 1701.)

Aus­füh­rung
Bild
Ba­cken­brei­te [mm]
l1 [mm]
h [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Backe, fix
Bild:
1
Ba­cken­brei­te [mm]:
125 mm
l1 [mm]:
88 mm
h [mm]:
39,5 mm
Artikel-Nr.:
1701.120
Dokumente
Grundbacken
  • Backe, fix – Bild 1
  • Backenbreite: 125 mm
  • b: 124,4 mm
  • l1: 88 mm
  • l2: 30 mm
  • h: 39,5 mm
  • c: 24 mm
  • Gewicht: 3 kg
Grundbacken

Werkstoff

  • Stahl, gehärtet
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 1701.120
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Konventionelle Spannung
Kategorie:
Produktbeschreibung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.