1702.760 - Grippeinsätze
4-spitz

  • Für Rohteilspannung
  • Für weiche Materialien wie Aluminium
  • Geringstmöglicher verlorener Spannrand
  • Eingripphöhe ca. 4,5 mm bis 6,0 mm

Dieser Artikel 1702.760 - Grippeinsätze 4-spitz / () ist eine Variante der Artikelgruppe Grip­pein­sät­ze 4-spitz (EH 1702.)

h [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
h [mm]:
5,4 mm
Artikel-Nr.:
1702.760
Dokumente
Grippeinsätze
  • h: 5,4 mm
  • Gewicht: 23 g
Grippeinsätze

Werkstoff

  • Stahl, gehärtet
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 1702.760
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Gripp-Spannung
Kategorie:
Produktbeschreibung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.