1702.720 - Aufnahmen
für Grippeinsätze

  • Aufnahme für Grippeinsatz (Art.-Nr. 1702.710)

Dieser Artikel 1702.720 - Aufnahmen für Grippeinsätze / () ist eine Variante der Artikelgruppe Auf­nah­men für Grippeinsätze (EH 1702.)

b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
b [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
25 mm
h1 [mm]:
39 mm
h2 [mm]:
7 mm
Artikel-Nr.:
1702.720
Dokumente
Aufnahmen
  • b: 40 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 25 mm
  • h1: 39 mm
  • h2: 7 mm
  • Gewicht: 320 g
Aufnahmen

Werkstoff

  • Stahl, brüniert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 1702.720
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Gripp-Spannung
Kategorie:
Produktbeschreibung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.