1704.500 - Steckbleche

  • Drei Auflagehöhen
  • Zur Nivellierung des Werkstückes auf den 5-Seiten-Backen
  • Maßgenau geschliffen
  • Lieferumfang ohne Befestigungsschrauben M 6 x 8 mm (Art.-Nr. 1704.600)
  • Dieses Produkt wird als Paar geliefert

Dieser Artikel 1704.500 - Steckbleche / () ist eine Variante der Artikelgruppe Steck­ble­che (EH 1704.)

b1 [mm]
b2 [mm]
b3 [mm]
l [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
h3 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
b1 [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
98 mm
b3 [mm]:
108 mm
l [mm]:
7,6 mm
h1 [mm]:
70 mm
h2 [mm]:
56 mm
h3 [mm]:
53 mm
Artikel-Nr.:
1704.500
Dokumente
Steckbleche
  • b1: 125 mm
  • b2: 98 mm
  • b3: 108 mm
  • l: 7,6 mm
  • h1: 70 mm
  • h2: 56 mm
  • h3: 53 mm
  • Gewicht: 218 g
Steckbleche

Werkstoff

  • Stahl, gehärtet
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 1704.500
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
5-Seiten-Bearbeitung
Kategorie:
Produktbeschreibung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.