1704.300 - 5-Seiten-Backen Sets

  • Niederzug-Elemente geeignet zum Spannen und Niederziehen von rohen und unbearbeiteten Spannflächen auf die Führungsbahn bzw. auf die mitgelieferten Auflagebleche 90 mm
  • Werkstücke können dadurch nahezu exakt parallel zur Führungsbahn gespannt und bearbeitet werden
  • Durch den direkten Kontakt zu den Auflageblechen werden Vibrationen am Werkstück weitestgehend vermieden

Set im praktischen Koffer bestehend aus:

  • 4x Keilaufnahmen für 5-Seiten-Backe (Art.-Nr. 1704.410)
  • 4x Keilelemente, 4-spitz (Art.-Nr. 1703.340)
  • 4x Keilelemente, Microgripp (Art.-Nr. 1703.350)
  • 2x Steckbleche (h1=90 mm) (Art.-Nr. 1704.520)
  • 20x Befestigungsschrauben M 6 x 8 mm (Art.-Nr. 1704.600)

Dieser Artikel 1704.300 - 5-Seiten-Backen Sets / () ist eine Variante der Artikelgruppe 5-Sei­ten-Ba­cken Sets (EH 1704.)

Ba­cken­brei­te [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Ba­cken­brei­te [mm]:
125 mm
Artikel-Nr.:
1704.300
Dokumente
5-Seiten-Backen Sets
  • Backenbreite: 125 mm
  • Steckblech b1: 125 mm
  • Steckblech b2: 98 mm
  • Steckblech b3: 108 mm
  • Steckblech l1: 7,6 mm
  • Steckblech h1: 90 mm
  • Steckblech h2: 56 mm
  • Steckblech h3: 53 mm
  • Keilaufnahme b4: 24,15 mm
  • Keilaufnahme l2: 11,8 mm
  • Keilaufnahme h4: 21,45 mm
  • Gewicht: 1790 g
5-Seiten-Backen Sets

Werkstoff

  • auf Anfrage
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 1704.300
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bedienungsanleitung Multi-Schraubstock MS 125 - Sets
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
5-Seiten-Bearbeitung
Kategorie:
Produktbeschreibung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.