25069.0025 - Stellringe

Die Stellringe können universell eingesetzt werden, z. B. als Festanschlag

Stellring mit starker Klemmkraft.

Dieser Artikel 25069.0025 - Stellringe / geschlitzt (d1 H10: 25 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Stell­rin­ge (EH 25069.)

Aus­füh­rung
Bild
d1 H10 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
geschlitzt
Bild:
1
d1 H10 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
48 mm
s [mm]:
15 mm
Artikel-Nr.:
25069.0025
Dokumente
Stellringe
  • geschlitzt – Bild 1, Stahl
  • d1 H10: 25 mm
  • d2: 48 mm
  • d3: M5
  • s: 15 mm
  • x: 0 mm
  • SW: 4 mm
  • Gewicht: 126 g
Stellringe

Werkstoff

Schraube

  • Stahl

Stellring

  • Stahl, schwarz, dampfoxidiert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 25069.0025
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Stellringe
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.