25069.0006 - Stellringe

Die Stellringe können universell eingesetzt werden, z. B. als Festanschlag

Stellring mit starker Klemmkraft.

Dieser Artikel 25069.0006 - Stellringe / geschlitzt (d1 H10: 6 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Stell­rin­ge (EH 25069.)

Aus­füh­rung
Bild
d1 H10 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
geschlitzt
Bild:
1
d1 H10 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
20 mm
s [mm]:
9 mm
Artikel-Nr.:
25069.0006
Dokumente
Stellringe
  • geschlitzt – Bild 1, Stahl
  • d1 H10: 6 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: M3
  • s: 9 mm
  • x: 1,2 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Gewicht: 20 g
Stellringe

Werkstoff

Schraube

  • Stahl

Stellring

  • Stahl, schwarz, dampfoxidiert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 25069.0006
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Stellringe
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.