25071.0015 - Stellringe
mit Schnellverstellung

Zum Positionieren, Klemmen, Spannen und als Schnellverstellung auf Wellen.

Durch Einhand-Bedienung in Zugrichtung schnell, selbstklemmend und vibrationsfest montierbar.

Dieser Artikel 25071.0015 - Stellringe mit Schnellverstellung / (d1 +0,1: 15 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Stell­rin­ge mit Schnellverstellung (EH 25071.)

d1 +0,1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 +0,1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
27,5 mm
Artikel-Nr.:
25071.0015
Dokumente
Stellringe
  • d1 +0,1: 15 mm
  • d2: 40 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 22,4 mm
  • d5: 31 mm
  • l1: 27,5 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 1,7 mm
  • l4: 3,15 mm
  • l5: 0,5 mm
  • F Haltekraft axial, einseitig: 350 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 28 g
Stellringe
Produkt
Artikel-Nr.
Verfügbar
Produkt:
O-Ring
d: 22 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
25071.0052
O-Ring
  • O-Ring
  • d: 22 mm x 1,5 mm
  • Verwendbar für Größe:  8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 16 mm
  • Gewicht: 0,2 g
Produkt:
O-Ring
d: 27 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
25071.0054
O-Ring
  • O-Ring
  • d: 27 mm x 1,5 mm
  • Verwendbar für Größe: 20 mm, 22 mm
  • Gewicht: 0,2 g

Werkstoff

Grundkörper

  • Thermoplast PA 6, schwarz

Innenteile

  • Rostfreier Stahl

O-Ring

  • NBR
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 25071.0015
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Stellringe
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.