25070.0135 - Stellringe
mit Initiatoraufnahme

Mit Befestigungsmöglichkeit für Sensoren, Schalter u.a. Die Stellringe können universell eingesetzt werden, z. B. als Endschalter auf einer Kolbenstange.

Stellring aus rostfreiem Stahl mit starker Klemmkraft.

Dieser Artikel 25070.0135 - Stellringe mit Initiatoraufnahme / geteilt (d1 H8: 35 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Stell­rin­ge mit Initiatoraufnahme (EH 25070.)

Aus­füh­rung
Bild
d1 H8 [mm]
d2 -0,5 [mm]
s [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
geteilt
Bild:
2
d1 H8 [mm]:
35 mm
d2 -0,5 [mm]:
80 mm
s [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
25070.0135
Dokumente
Stellringe
  • geteilt – Bild 2
  • d1 H8: 35 mm
  • d2 -0,5: 80 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: M8
  • l: 30 mm
  • s: 20 mm
  • SW: 6 mm
  • Gewicht: 542 g
Stellringe

Werkstoff

Schraube

  • Rostfreier Stahl

Stellring

  • Rostfreier Stahl 1.4021
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 25070.0135
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Stellringe
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.