25030.0021 - Spannmuttern
selbstsichernd

Spannmuttern werden für rotierende Teile, insbesondere für drehrichtungsumschaltbare Wellen verwendet, z. B. zur Schleifscheibenbefestigung. Die kompakte Bauform gewährleistet eine sichere Funktion und ermöglicht eine schnelle Montage mittels Stirnlochschlüssel.

Gegenüber anderen Sicherungsmethoden zeichnet sich die Spannmutter durch folgende Vorteile aus:

  • selbstsichernd (auch bei wechselnder Drehrichtung der Welle)
  • einfache Montage / Demontage
  • auch für sich wiederholende Spannvorgänge

Dieser Artikel 25030.0021 - Spannmuttern selbstsichernd / (d1: M20 x 1,5 mm, d2: 50 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Spann­mut­tern selbstsichernd (EH 25030.)

d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
h [mm]
l [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
d2 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
4,1 mm
h [mm]:
8,5 mm
l [mm]:
32 mm
Artikel-Nr.:
25030.0021
Dokumente
Spannmuttern
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: 4,1 mm
  • h: 8,5 mm
  • l: 32 mm
  • Gewicht: 104 g
Spannmuttern
Produkt
Artikel-Nr.
Verfügbar
Produkt:
Verstellbarer Stirnlochschlüssel, gekröpft
für Spannmuttern
Verstellbarer Stirnlochschlüssel, gekröpft
: Verstellbarer Stirnlochschlüssel, gekröpft
Artikel-Nr.:
25030.0022
Montagewerkzeuge
  • Verstellbarer Stirnlochschlüssel, gekröpft
  • Gewicht: 112 g

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, brüniert

Hinweise

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Montage

Die Spannmutter besteht aus einem Außen- und einem Innenring, die eine Einheit bilden. Der Außenring hat eine konische Bohrung, der geschlitzte Innenring eine konische Außenfläche und ein Innengewinde. Beim Anziehen der Spannmutter mittels Stirnlochschlüssel bewegen sich die beiden konischen Flächen gegeneinander. Dadurch verengt sich der geschlitzte Innenring wie eine Spannzange. Die Mutter verklemmt sich über die Flanken des Gewindes so sehr, dass sie sich auch bei gegenläufiger Achsendrehung nicht löst.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 25030.0021
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.