25160.0115 - Scharniere

Diese Scharniere zeichen sich durch die kompakte und stabile Bauweise aus.

Dieser Artikel 25160.0115 - Scharniere / mit Befestigungsbohrungen (b1: 50 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Schar­nie­re (EH 25160.)

Werk­stoff
Farbe
b1 [mm]
l1 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Zink-Druckguss
Farbe:
silber
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
25160.0115
Dokumente
Scharniere
  • Zink-Druckguss, silber
  • b1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 18,5 mm
  • d1: 6,4 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: 11,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4 +0,5: 13 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 30 mm
  • Gewicht: 88 g
Scharniere

Werkstoff

Grundkörper

  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, silber ähnlich RAL 9006, strukturmatt

Achse

  • Rostfreier Stahl
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 25160.0115
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.