25162.0175 - Scharniere
rostfreier Stahl

Diese Scharniere aus rostfreiem Stahl zeichnen sich durch die kompakte Bauform aus.

Die Scharnierstifte sind formschlüssig verpresst und eignen sich dadurch für den Einsatz bei starken Vibrationen und Erschütterungen.

Günstige Reibpaarungen der Scharnierkomponenten und die Schmierung reduzieren den Verschleiß auf ein Minimum.

Die Ausführung mit Zentrieransätzen verhindert das seitliche Verrutschen bei hoher Belastung und schützt dadurch die Befestigungsschrauben vor unzulässigen Querkräften.

Dieser Artikel 25162.0175 - Scharniere rostfreier Stahl / ohne Zentrieransätze (b1: 80 mm, l1: 80 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Schar­nie­re rostfreier Stahl (EH 25162.)

Werk­stoff
Farbe
Aus­füh­rung
Bild
b1 [mm]
l1 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Farbe:
schwarz
Aus­füh­rung:
ohne Zentrieransätze
Bild:
1
b1 [mm]:
80 mm
l1 [mm]:
80 mm
Artikel-Nr.:
25162.0175
Dokumente
Scharniere
  • ohne Zentrieransätze – Bild 1, schwarz
  • b1: 80 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 36 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • Gewicht: 470 g
Scharniere

Werkstoff

Grundkörper

  • Rostfreier Stahl 1.4405, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9005, strukturmatt

Achse

  • Rostfreier Stahl
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 25162.0175
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.