25160.0635 - Distanzplatten
für Scharniere

Distanzplatten werden zum Höhenausgleich bei der Montage von Scharnieren verwendet.

Dieser Artikel 25160.0635 - Distanzplatten für Scharniere / (l1: 40 mm, b1: 14,5 mm, h: 3 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Dis­tanz­plat­ten für Scharniere (EH 25160.)

l1 [mm]
b1 [mm]
h [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
l1 [mm]:
40 mm
b1 [mm]:
14,5 mm
h [mm]:
3 mm
Artikel-Nr.:
25160.0635
Dokumente
Distanzplatten
  • l1: 40 mm
  • b1: 14,5 mm
  • h: 3 mm
  • b2: 7,5 mm
  • d: 5 mm
  • l2: 25 mm
  • Gewicht: 12 g
Distanzplatten

Werkstoff

  • Rostfreier Stahl 1.4301, matt gleitgeschliffen
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 25160.0635
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.