25160.0815 - Anschläge
für Scharniere

Anschläge werden eingesetzt um den Drehwinkel des Scharniers zu begrenzen. Weiterhin dient das Bauteil als dämpfendes Anschlagelement.

Dieser Artikel 25160.0815 - Anschläge für Scharniere / (l1: 60 mm, h1: 5 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe An­schlä­ge für Scharniere (EH 25160.)

l1 [mm]
h1 [mm]
b [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
l1 [mm]:
60 mm
h1 [mm]:
5 mm
b [mm]:
18 mm
Artikel-Nr.:
25160.0815
Dokumente
Anschläge
  • l1: 60 mm
  • h1: 5 mm
  • b: 18 mm
  • d: 8,3 mm
  • h2: 10,9 mm
  • l2: 36 mm
  • α ~: 150°
  • Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
  • Gewicht: 22 g
Anschläge

Werkstoff

Halteplatte

  • Stahlfeinguss, verzinkt, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 9005 schwarz, strukturmatt

Anschlagstück

  • NBR

Montage

Der Anschlag wird zusammen mit dem Scharnier verschraubt.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 25160.0815
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.