25020.0012 - Abfrageelemente
mit Schaltstift, verdrehgesichert

Federndes Druckstück mit Positionsabfragemöglichkeit mittels verdrehgesichertem Schaltstift mit vielseitigen Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten, z. B. als Abdrückstift in Werkzeugen mit Kontrolle. Die Tastspitze ist je nach Ausführung rund, spitz oder mit Anschlussgewinde für den universellen Einsatz ausgebildet. Am Schaltstift kann am Befestigungsgewinde eine Schalterfahne verdrehgesichert angebracht und für alle gängigen Schalter eingesetzt werden.

Dieser Artikel 25020.0012 - Abfrageelemente mit Schaltstift, verdrehgesichert / Tastspitze, rund (d1: M12) ist eine Variante der Artikelgruppe Ab­fra­ge­ele­men­te mit Schaltstift, verdrehgesichert (EH 25020.)

Aus­füh­rung
Bild
d1 [mm]
s [mm]
Fe­der­kraft1) - F1 ~ [N]
Fe­der­kraft1) - F2 ~ [N]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Tastspitze, rund
Bild:
1
d1 [mm]:
M12
s [mm]:
10 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 5,1 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
Artikel-Nr.:
25020.0012
Dokumente
Abfrageelemente
  • Tastspitze, rund – Bild 1
  • d1: M12
  • s: 10 mm
  • d2: M4
  • e: ~ 5,8 mm
  • l1: 68 mm
  • l2: 38 mm
  • l3 min.: 14 mm
  • R: 2,9 mm
  • SW: 5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 5,1 N
  • Federkraft1) F2: ~ 11 N
  • Gewicht: 51 g
Abfrageelemente

Werkstoff

Hülse

  • Automatenstahl, brüniert

Mutter

  • Stahl, schwarz (ISO 4035)

Schaltstift

  • Stahl, nitriert, schwarz

Feder

  • Rostfreier Stahl
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 25020.0012
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Abfrageelemente
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.