25150.1542 - Gummi-Anschlagpuffer
zylindrisch, Frontmontage

Als elastischer Endanschlag, Auflagefuß usw. einsetzbar.

Die Härte beträgt 55 ±5° Shore A. Weitere Shorehärten (40 ±5° Shore A und 70 ±5° Shore A) auf Anfrage.

Dieser Artikel 25150.1542 - Gummi-Anschlagpuffer zylindrisch, Frontmontage / (d1: 42 mm, h: 20 mm, d2: 8,4 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Gummi-An­schlag­puf­fer zylindrisch, Frontmontage (EH 25150.)

d1 [mm]
h [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 [mm]:
42 mm
h [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
25150.1542
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • d1: 42 mm
  • h: 20 mm
  • d2: 8,4 mm
  • d3: 17,5 mm
  • s: 2 mm
  • Federrate R: ~ 360 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 1800 N
  • Federweg: ~ 5 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
  • Gewicht: 31 g
Gummi-Anschlagpuffer

Werkstoff

Auflagescheibe

  • Rostfreier Stahl 1.4301

Grundkörper

  • NBR
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 25150.1542
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.