25150.0633 - Gummi-Anschlagpuffer
parabolisch

Als elastischer Endanschlag einsetzbar.

Durch die parabolische Form erfolgt die Dämpfung zunächst sanfter und steigt progressiv an.

Die Härte beträgt 55 ±5° Shore A. Weitere Shorehärten (40 ±5° Shore A und 70 ±5° Shore A) auf Anfrage.

Dieser Artikel 25150.0633 - Gummi-Anschlagpuffer parabolisch / mit Schraube (d1 ±1,5: 30 mm, l1 ±1,5: 36 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Gummi-An­schlag­puf­fer parabolisch (EH 25150.)

Aus­füh­rung
Bild
d1 ±1,5 [mm]
l1 ±1,5 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
t - ~ [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
d1 ±1,5 [mm]:
30 mm
l1 ±1,5 [mm]:
36 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
20 mm
t ~ [mm]:
-
Artikel-Nr.:
25150.0633
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1 ±1,5: 30 mm
  • l1 ±1,5: 36 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • durchschnittliche Federrate: ~ 26,6 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 200 N
  • Federweg: ~ 7,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 33 g
Gummi-Anschlagpuffer

Werkstoff

Auflagescheibe

  • Stahl, verzinkt, blau chromatiert

Gewindebuchse

  • Stahl, verzinkt, blau chromatiert

Grundkörper

  • Gummi Naturkautschuk (NR), schwarz

Schraube

  • Stahl, verzinkt, blau chromatiert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 25150.0633
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.