25150.0537 - Gummi-Anschlagpuffer
parabolisch

Als elastischer Endanschlag einsetzbar.

Durch die parabolische Form erfolgt die Dämpfung zunächst sanfter und steigt progressiv an.

Die Härte beträgt 55 ±5° Shore A. Weitere Shorehärten (40 ±5° Shore A und 70 ±5° Shore A) auf Anfrage.

Dieser Artikel 25150.0537 - Gummi-Anschlagpuffer parabolisch / mit Innengewinde (d1 ±1,5: 35 mm, l1 ±1,5: 40 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Gummi-An­schlag­puf­fer parabolisch (EH 25150.)

Aus­füh­rung
Bild
d1 ±1,5 [mm]
l1 ±1,5 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
t - ~ [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
d1 ±1,5 [mm]:
35 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Artikel-Nr.:
25150.0537
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • mit Innengewinde – Bild 1
  • d1 ±1,5: 35 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • durchschnittliche Federrate: ~ 65 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 650 N
  • Federweg: ~ 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 40 g
Gummi-Anschlagpuffer

Werkstoff

Auflagescheibe

  • Stahl, verzinkt, blau chromatiert

Gewindebuchse

  • Stahl, verzinkt, blau chromatiert

Grundkörper

  • Gummi Naturkautschuk (NR), schwarz

Schraube

  • Stahl, verzinkt, blau chromatiert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 25150.0537
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.