25150.1119 - Gummi-Anschlagpuffer
niedrige Ausführung

Zur elastischen, dämpfenden und geräuschreduzierenden Lagerung. Weiterhin schützen sie die Oberflächen. Die Gummi-Anschlagpuffer können auch als Distanz- und Fußscheibe verwendet werden.

Die Härte beträgt 70 ±5° Shore A.

Dieser Artikel 25150.1119 - Gummi-Anschlagpuffer niedrige Ausführung / mit Durchgangsbohrung (d1: 19 mm, h: 3 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Gummi-An­schlag­puf­fer niedrige Ausführung (EH 25150.)

Aus­füh­rung
Bild
d1 [mm]
h [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Durchgangsbohrung
Bild:
1
d1 [mm]:
19 mm
h [mm]:
3 mm
Artikel-Nr.:
25150.1119
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • mit Durchgangsbohrung – Bild 1
  • d1: 19 mm
  • h: 3 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Federrate R: 282 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 480 N
  • Federweg: 1,7 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
  • Gewicht: 2,8 g
Gummi-Anschlagpuffer

Werkstoff

Auflagescheibe

  • Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert

Grundkörper

  • NBR
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 25150.1119
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.