22260.0010 - Türriegel

Aus­füh­rung
d1 [mm]
d2 H8 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Verriegeln durch Rechtsdrehung
d1 [mm]:
35 mm
d2 H8 [mm]:
10 mm
Artikel-Nr.:
22260.0010
Dokumente
Türriegel
  • Verriegeln durch Rechtsdrehung
  • d1: 35 mm
  • d2 H8: 10 mm
  • d3: 18 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 7 mm
  • b3: 3 mm
  • b4: 7 mm
  • Gewicht: 31 g
Türriegel

Werkstoff

  • Sinterstahl

Montage

Nicht geeignet zur Befestigung durch Schweißverbindung. Verbindung durch Verstiften.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22260.0010
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.