Stell­fü­ße

EH 22593.

Die Stellfüße können universell als verstellbare Füße eingesetzt werden.

Der Teller ist mit dem Gewindestift/der Mutter durch eine Befestigungsschraube aus rostfreiem Stahl verschraubt und zusätzlich verklebt.

Ihre Auswahl ergab 180 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
Werk­stoff
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4301, gleitgeschliffen
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
75 mm
Artikel-Nr.:
22593.2155
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1: 60 mm
  • d2: M16
  • l1: 75 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 17 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Gewicht: 187 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4301, gleitgeschliffen
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
100 mm
Artikel-Nr.:
22593.2160
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1: 60 mm
  • d2: M16
  • l1: 100 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 17 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Gewicht: 221 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4301, gleitgeschliffen
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
125 mm
Artikel-Nr.:
22593.2165
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1: 60 mm
  • d2: M16
  • l1: 125 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 17 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Gewicht: 252 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4301, gleitgeschliffen
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
150 mm
Artikel-Nr.:
22593.2170
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1: 60 mm
  • d2: M16
  • l1: 150 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 17 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Gewicht: 288 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4301, gleitgeschliffen
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
200 mm
Artikel-Nr.:
22593.2175
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1: 60 mm
  • d2: M16
  • l1: 200 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 17 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Gewicht: 352 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4301, gleitgeschliffen
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
75 mm
Artikel-Nr.:
22593.2180
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1: 80 mm
  • d2: M16
  • l1: 75 mm
  • h1: 3 mm
  • l2: 18 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Gewicht: 251 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4301, gleitgeschliffen
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
100 mm
Artikel-Nr.:
22593.2185
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1: 80 mm
  • d2: M16
  • l1: 100 mm
  • h1: 3 mm
  • l2: 18 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Gewicht: 285 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4301, gleitgeschliffen
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
125 mm
Artikel-Nr.:
22593.2190
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1: 80 mm
  • d2: M16
  • l1: 125 mm
  • h1: 3 mm
  • l2: 18 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Gewicht: 317 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4301, gleitgeschliffen
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
150 mm
Artikel-Nr.:
22593.2195
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1: 80 mm
  • d2: M16
  • l1: 150 mm
  • h1: 3 mm
  • l2: 18 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Gewicht: 349 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4301, gleitgeschliffen
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
200 mm
Artikel-Nr.:
22593.2200
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1: 80 mm
  • d2: M16
  • l1: 200 mm
  • h1: 3 mm
  • l2: 18 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Gewicht: 414 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4301, gleitgeschliffen
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M20
l1 [mm]:
75 mm
Artikel-Nr.:
22593.2205
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1: 80 mm
  • d2: M20
  • l1: 75 mm
  • h1: 3 mm
  • l2: 19 mm
  • SW1: 15 mm
  • SW2: 10 mm
  • SW3: 30 mm
  • Gewicht: 340 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4301, gleitgeschliffen
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M20
l1 [mm]:
100 mm
Artikel-Nr.:
22593.2210
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1: 80 mm
  • d2: M20
  • l1: 100 mm
  • h1: 3 mm
  • l2: 19 mm
  • SW1: 15 mm
  • SW2: 10 mm
  • SW3: 30 mm
  • Gewicht: 393 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4301, gleitgeschliffen
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M20
l1 [mm]:
125 mm
Artikel-Nr.:
22593.2215
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1: 80 mm
  • d2: M20
  • l1: 125 mm
  • h1: 3 mm
  • l2: 19 mm
  • SW1: 15 mm
  • SW2: 10 mm
  • SW3: 30 mm
  • Gewicht: 441 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4301, gleitgeschliffen
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M20
l1 [mm]:
150 mm
Artikel-Nr.:
22593.2220
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1: 80 mm
  • d2: M20
  • l1: 150 mm
  • h1: 3 mm
  • l2: 19 mm
  • SW1: 15 mm
  • SW2: 10 mm
  • SW3: 30 mm
  • Gewicht: 494 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4301, gleitgeschliffen
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M20
l1 [mm]:
200 mm
Artikel-Nr.:
22593.2225
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1: 80 mm
  • d2: M20
  • l1: 200 mm
  • h1: 3 mm
  • l2: 19 mm
  • SW1: 15 mm
  • SW2: 10 mm
  • SW3: 30 mm
  • Gewicht: 600 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4301, gleitgeschliffen
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M24
l1 [mm]:
100 mm
Artikel-Nr.:
22593.2230
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1: 80 mm
  • d2: M24
  • l1: 100 mm
  • h1: 3 mm
  • l2: 22 mm
  • SW1: 19 mm
  • SW2: 12 mm
  • SW3: 36 mm
  • Gewicht: 537 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4301, gleitgeschliffen
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M24
l1 [mm]:
125 mm
Artikel-Nr.:
22593.2235
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1: 80 mm
  • d2: M24
  • l1: 125 mm
  • h1: 3 mm
  • l2: 22 mm
  • SW1: 19 mm
  • SW2: 12 mm
  • SW3: 36 mm
  • Gewicht: 610 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4301, gleitgeschliffen
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M24
l1 [mm]:
150 mm
Artikel-Nr.:
22593.2240
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1: 80 mm
  • d2: M24
  • l1: 150 mm
  • h1: 3 mm
  • l2: 22 mm
  • SW1: 19 mm
  • SW2: 12 mm
  • SW3: 36 mm
  • Gewicht: 681 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4301, gleitgeschliffen
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M24
l1 [mm]:
200 mm
Artikel-Nr.:
22593.2245
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1: 80 mm
  • d2: M24
  • l1: 200 mm
  • h1: 3 mm
  • l2: 22 mm
  • SW1: 19 mm
  • SW2: 12 mm
  • SW3: 36 mm
  • Gewicht: 829 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
3
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4301, gleitgeschliffen
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
25 mm
Artikel-Nr.:
22593.2505
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Innengewinde – Bild 3, Rostfreier Stahl
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l1: 25 mm
  • h1: 2 mm
  • h2: 8 mm
  • SW1: 14 mm
  • Gewicht: 41 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
3
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4301, gleitgeschliffen
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
28 mm
Artikel-Nr.:
22593.2510
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Innengewinde – Bild 3, Rostfreier Stahl
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • l1: 28 mm
  • h1: 2 mm
  • h2: 10 mm
  • SW1: 14 mm
  • Gewicht: 40 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
3
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4301, gleitgeschliffen
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
31 mm
Artikel-Nr.:
22593.2515
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Innengewinde – Bild 3, Rostfreier Stahl
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 31 mm
  • h1: 2 mm
  • h2: 12 mm
  • SW1: 17 mm
  • Gewicht: 57 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
3
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4301, gleitgeschliffen
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
37 mm
Artikel-Nr.:
22593.2520
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Innengewinde – Bild 3, Rostfreier Stahl
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 37 mm
  • h1: 2 mm
  • h2: 16 mm
  • SW1: 22 mm
  • Gewicht: 93 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
3
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4301, gleitgeschliffen
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
25 mm
Artikel-Nr.:
22593.2525
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Innengewinde – Bild 3, Rostfreier Stahl
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l1: 25 mm
  • h1: 2,5 mm
  • h2: 8 mm
  • SW1: 14 mm
  • Gewicht: 59 g
zur Artikelansicht
Stellfüße

Werkstoff

Gewindestift

  • Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
  • Rostfreier Stahl 1.4305

Kontermutter

  • Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032
  • Rostfreier Stahl A2, ISO 4032

Teller

  • Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
  • Rostfreier Stahl 1.4301, gleitgeschliffen

Mutter

  • Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
  • Rostfreier Stahl 1.4305
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22593. Stellfüße
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.