Stell­fü­ße

EH 22593.

Die Stellfüße können universell als verstellbare Füße eingesetzt werden.

Der Teller ist mit dem Gewindestift/der Mutter durch eine Befestigungsschraube aus rostfreiem Stahl verschraubt und zusätzlich verklebt.

Ihre Auswahl ergab 180 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
Werk­stoff
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
3
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4301, gleitgeschliffen
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
28 mm
Artikel-Nr.:
22593.2530
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Innengewinde – Bild 3, Rostfreier Stahl
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l1: 28 mm
  • h1: 2,5 mm
  • h2: 10 mm
  • SW1: 14 mm
  • Gewicht: 58 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
3
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4301, gleitgeschliffen
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Artikel-Nr.:
22593.2535
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Innengewinde – Bild 3, Rostfreier Stahl
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • h1: 2,5 mm
  • h2: 12 mm
  • SW1: 17 mm
  • Gewicht: 76 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
3
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4301, gleitgeschliffen
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
37 mm
Artikel-Nr.:
22593.2540
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Innengewinde – Bild 3, Rostfreier Stahl
  • d1: 50 mm
  • d2: M16
  • l1: 37 mm
  • h1: 2,5 mm
  • h2: 16 mm
  • SW1: 22 mm
  • Gewicht: 112 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
3
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4301, gleitgeschliffen
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
25 mm
Artikel-Nr.:
22593.2545
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Innengewinde – Bild 3, Rostfreier Stahl
  • d1: 60 mm
  • d2: M8
  • l1: 25 mm
  • h1: 2,5 mm
  • h2: 8 mm
  • SW1: 14 mm
  • Gewicht: 76 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
3
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4301, gleitgeschliffen
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
28 mm
Artikel-Nr.:
22593.2550
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Innengewinde – Bild 3, Rostfreier Stahl
  • d1: 60 mm
  • d2: M10
  • l1: 28 mm
  • h1: 2,5 mm
  • h2: 10 mm
  • SW1: 14 mm
  • Gewicht: 77 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
3
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4301, gleitgeschliffen
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Artikel-Nr.:
22593.2555
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Innengewinde – Bild 3, Rostfreier Stahl
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • h1: 2,5 mm
  • h2: 12 mm
  • SW1: 17 mm
  • Gewicht: 92 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
3
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4301, gleitgeschliffen
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
37 mm
Artikel-Nr.:
22593.2560
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Innengewinde – Bild 3, Rostfreier Stahl
  • d1: 60 mm
  • d2: M16
  • l1: 37 mm
  • h1: 2,5 mm
  • h2: 16 mm
  • SW1: 22 mm
  • Gewicht: 127 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
3
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4301, gleitgeschliffen
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
26 mm
Artikel-Nr.:
22593.2565
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Innengewinde – Bild 3, Rostfreier Stahl
  • d1: 80 mm
  • d2: M8
  • l1: 26 mm
  • h1: 3 mm
  • h2: 8 mm
  • SW1: 14 mm
  • Gewicht: 140 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
3
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4301, gleitgeschliffen
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
29 mm
Artikel-Nr.:
22593.2570
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Innengewinde – Bild 3, Rostfreier Stahl
  • d1: 80 mm
  • d2: M10
  • l1: 29 mm
  • h1: 3 mm
  • h2: 10 mm
  • SW1: 14 mm
  • Gewicht: 144 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
3
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4301, gleitgeschliffen
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Artikel-Nr.:
22593.2575
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Innengewinde – Bild 3, Rostfreier Stahl
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • h1: 3 mm
  • h2: 12 mm
  • SW1: 17 mm
  • Gewicht: 160 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
3
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4301, gleitgeschliffen
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
38 mm
Artikel-Nr.:
22593.2580
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Innengewinde – Bild 3, Rostfreier Stahl
  • d1: 80 mm
  • d2: M16
  • l1: 38 mm
  • h1: 3 mm
  • h2: 16 mm
  • SW1: 22 mm
  • Gewicht: 195 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
3
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4301, gleitgeschliffen
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M20
l1 [mm]:
45 mm
Artikel-Nr.:
22593.2585
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Innengewinde – Bild 3, Rostfreier Stahl
  • d1: 80 mm
  • d2: M20
  • l1: 45 mm
  • h1: 3 mm
  • h2: 20 mm
  • SW1: 27 mm
  • Gewicht: 256 g
zur Artikelansicht
Stellfüße

Werkstoff

Gewindestift

  • Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
  • Rostfreier Stahl 1.4305

Kontermutter

  • Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032
  • Rostfreier Stahl A2, ISO 4032

Teller

  • Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
  • Rostfreier Stahl 1.4301, gleitgeschliffen

Mutter

  • Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
  • Rostfreier Stahl 1.4305
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22593. Stellfüße
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.