22594.0035 - Stellfüße
dämpfend

Die Stellfüße können universell als verstellbare Füße eingesetzt werden.

Diese Stellfüße mit einem Gummi-Grundkörper wirken dämpfend, geräuschmindernd und verhindern Beschädigungen der Stellfläche.

Dieser Artikel 22594.0035 - Stellfüße dämpfend / (d1: 38 mm, l: 40 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Stell­fü­ße dämpfend (EH 22594.)

d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung - max. [N]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 [mm]:
38 mm
l [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [N]:
920 N
Artikel-Nr.:
22594.0035
Dokumente
Stellfüße
  • d1: 38 mm
  • l: 40 mm
  • d2: M8
  • h1: 20 mm
  • h2: 2 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 920 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
  • Gewicht: 50 g
Stellfüße

Werkstoff

Grundkörper

  • NBR

Schraube

  • Stahl, galvanisch verzinkt

Scheibe

  • Stahl, galvanisch verzinkt
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22594.0035
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.