22270.0122 - Vorlegescheibe

Werk­stoff
d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
5,5 mm
s [mm]:
3,5 mm
Artikel-Nr.:
22270.0122
Dokumente
Vorlegescheibe
  • Rostfreier Stahl
  • d1: 22 mm
  • d2: 5,5 mm
  • s: 3,5 mm
  • Gewicht: 8,1 g
Vorlegescheibe

Werkstoff

  • Rostfreier Stahl 1.4305
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22270.0122
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.