22120.0480 - Rastbolzen
ohne Sechskantbund, rostfreier Stahl

Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.

Dieser Artikel 22120.0480 - Rastbolzen ohne Sechskantbund, rostfreier Stahl / (d1 -0,02 -0,05: 10 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Rast­bol­zen ohne Sechskantbund, rostfreier Stahl (EH 22120.)

Werk­stoff
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
Fe­der­kraft1) - F1 ~ [N]
Fe­der­kraft1) - F2 ~ [N]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Artikel-Nr.:
22120.0480
Dokumente
Rastbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 80 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 41 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 23 N
  • Federkraft1) F2: ~ 54 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 165 g
Rastbolzen
Produkt
Artikel-Nr.
CAD
Verfügbar
Produkt:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
für Rastriegel und Rastbolzen
d2: M20 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
22120.0520
CAD
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Gewicht: 32 g
Produkt:
Montagewerkzeug
für Rastbolzen
d2: M20 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
22120.0960
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug, Stahl
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • Gewicht: 27 g

Werkstoff

Hülse

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Raststift

  • Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt

Knopf

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Hinweise

Knopf nicht demontierbar.

Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.

Montage

Passendes Montagewerkzeug lieferbar.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22120.0480
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.