22120.0826 - Rastbolzen
ohne Gewinde, schweißbar

Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.

Dieser Artikel 22120.0826 - Rastbolzen ohne Gewinde, schweißbar / ohne Knopf (d1 -0,02 -0,05: 6 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Rast­bol­zen ohne Gewinde, schweißbar (EH 22120.)

Werk­stoff
Aus­füh­rung
Bild
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 h9 [mm]
Fe­der­kraft1) - F1 ~ [N]
Fe­der­kraft1) - F2 ~ [N]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Knopf
Bild:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 h9 [mm]:
14 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Artikel-Nr.:
22120.0826
Dokumente
Rastbolzen
  • ohne Knopf – Bild 2
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2 h9: 14 mm
  • d4: M6
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 10 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 6,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 15 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 32 g
Rastbolzen

Werkstoff

Hülse

  • Stahl, brüniert, schweißbar

Raststift

  • Stahl, gehärtet

Hinweise

Knopf nicht demontierbar.

Montage

Wird durch Schweißen oder Kleben befestigt.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22120.0826
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.