Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.
Der Rastbolzen mit Sensor ermöglicht es, die Rastposition des Raststiftes abzufragen. Beim Einrasten schaltet der Sensor bereits nach 2/3 des Rastweges l2. Zusätzlich zum elektronischen Signal wird der Schaltzustand über eine LED direkt am Sensor angezeigt.
Dieser Artikel 22123.0106 - Rastbolzen mit Sensor / mit Knopf und Arretierung (d1 -0,02 -0,05: 6 mm, d2: M12 x 1,5 mm, l2 min.: 9 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Rastbolzen mit Sensor (EH 22123.)
Hülse
Raststift
Knopf
Kabel
Magnet
Sensor
Kontermutter
Knopf nicht demontierbar.
Der lose beigelegte Sensor und Sensorclip kann mit dem ebenfalls beiliegenden Inbusschlüssel montiert werden. Hierbei kann die Ableitungsrichtung des Sensorkabels individuell bestimmt werden.
Hinweis:
Um Störungen zu vermeiden sollten keine Magnetfelder auf den Rastbolzen einwirken.
Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen, um 90° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf).