22123.0006 - Rastbolzen
mit Sensor

Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.

Der Rastbolzen mit Sensor ermöglicht es, die Rastposition des Raststiftes abzufragen. Beim Einrasten schaltet der Sensor bereits nach 2/3 des Rastweges l2. Zusätzlich zum elektronischen Signal wird der Schaltzustand über eine LED direkt am Sensor angezeigt.

Dieser Artikel 22123.0006 - Rastbolzen mit Sensor / mit Knopf, ohne Arretierung (d1 -0,02 -0,05: 6 mm, d2: M12 x 1,5 mm, l2 min.: 9 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Rast­bol­zen mit Sensor (EH 22123.)

Werk­stoff
Aus­füh­rung
Bild
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
Fe­der­kraft1) - F1 [N]
Fe­der­kraft1) - F2 [N]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Knopf, ohne Arretierung
Bild:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Fe­der­kraft1) F1 [N]:
6 N
Fe­der­kraft1) F2 [N]:
25 N
Artikel-Nr.:
22123.0006
Dokumente
Rastbolzen
  • mit Knopf, ohne Arretierung – Bild 1
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 9 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 54,5 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 12,5 mm
  • SW: 14 mm
  • Federkraft1) F1: 6 N
  • Federkraft1) F2: 25 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -25 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 75 °C
  • Gewicht: 62 g
Rastbolzen

Werkstoff

Hülse

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Raststift

  • Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt

Knopf

  • Thermoplast PA 6, schwarz, matt

Kabel

  • Thermoplast PUR, schwarz

Magnet

  • Dauermagnet

Sensor

  • Thermoplast PA 6, schwarz, matt

Kontermutter

  • Rostfreier Stahl A2 (ISO 8675)

Hinweise

Knopf nicht demontierbar.

Montage

Der lose beigelegte Sensor und Sensorclip kann mit dem ebenfalls beiliegenden Inbusschlüssel montiert werden. Hierbei kann die Ableitungsrichtung des Sensorkabels individuell bestimmt werden.

  1. Sensor in den Sensorclip seitlich einschieben.
  2. Innensechskantschraube des Sensors mit leichter Handkraft anziehen (max. 0,1 Nm).
  3. Sensorclip in beliebiger Lage in die Ringnut des Rastbolzens einklipsen.
  4. Durch Drehen des Sensorclips kann die Ableitungsrichtung des Sensorkabels angepasst werden.

Hinweis:

Um Störungen zu vermeiden sollten keine Magnetfelder auf den Rastbolzen einwirken.

Bedienung

Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen, um 90° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf).

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22123.0006
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Rastbolzen mit Sensor - elektrische Eigenschaften