22120.0406 - Rastbolzen
mit Sechskantbund

Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.

Dieser Artikel 22120.0406 - Rastbolzen mit Sechskantbund / mit Knopf (d1 -0,02 -0,05: 6 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Rast­bol­zen mit Sechskantbund (EH 22120.)

Werk­stoff
Aus­füh­rung
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
Fe­der­kraft1) - F1 ~ [N]
Fe­der­kraft1) - F2 ~ [N]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Knopf
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Artikel-Nr.:
22120.0406
Dokumente
Rastbolzen
  • mit Knopf – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 25 mm
  • l1: ~ 54,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 6 mm
  • l6 min.: 17 mm
  • SW: 14 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 6,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 19 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 29 g
Rastbolzen
Produkt
Artikel-Nr.
CAD
Verfügbar
Produkt:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
für Rastriegel und Rastbolzen
d2: M12 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
22120.0516
CAD
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Gewicht: 7,5 g

Werkstoff

Hülse

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Raststift

  • Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt

Knopf

  • Thermoplast PA 6, schwarz, matt

Hinweise

Knopf nicht demontierbar.

Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.

Montage

Einschraublänge über Distanzringe (EH 22120.) anpassbar.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22120.0406
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.