Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.
Die Ausführung aus rostfreiem Stahl A4 gewährleistet höchste Korrosionsbeständigkeit.
Dieser Artikel 22120.1055 - Rastbolzen mit Sechskantbund, rostfreier Stahl A4 / mit Knopf aus rostfreiem Stahl (d1 -0,02 -0,05: 5 mm, d2: M10 x 1 mm, l2 min.: 5 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Rastbolzen mit Sechskantbund, rostfreier Stahl A4 (EH 22120.)
Hülse
Raststift
Knopf
Kontermutter
Knopf nicht demontierbar.
Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.