22120.0938 - Rastbolzen
mit Anschraubflansch

Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.

Sie eignen sich zur Befestigung an dünnwandigen Teilen.

Diese Rastbolzen zeichnen sich durch ihre kleinen Baumaße aus.

Dieser Artikel 22120.0938 - Rastbolzen mit Anschraubflansch / mit Arretierung (d1 -0,02 -0,05: 8 mm, l2: 8 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Rast­bol­zen mit Anschraubflansch (EH 22120.)

Werk­stoff
Aus­füh­rung
Bild
d1 -0,02 -0,05 [mm]
l2 [mm]
Fe­der­kraft1) - F1 ~ [N]
Fe­der­kraft1) - F2 ~ [N]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Arretierung
Bild:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
8 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 15,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Artikel-Nr.:
22120.0938
Dokumente
Rastbolzen
  • mit Arretierung – Bild 2, Stahl
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 8 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 20 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: 5,3 mm
  • d5: 10,4 mm
  • k: 34 mm
  • l1: 44 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 5,5 mm
  • s: 8 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 15,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 28 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 60 g
Rastbolzen

Werkstoff

Flanschteil

  • Zink-Druckguss, galvanisch verzinkt

Raststift

  • Stahl, gehärtet

Knopf

  • Thermoplast PA 6, schwarz, matt

Hinweise

Knopf nicht demontierbar.

Bedienung

Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen und um 90° gedreht.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22120.0938
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.