22110.0310 - Rastbolzen
mit Anschraubflansch, horizontal

Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.

Dieser Artikel 22110.0310 - Rastbolzen mit Anschraubflansch, horizontal / mit Zugring, ohne Arretierung (d1 h11: 10 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Rast­bol­zen mit Anschraubflansch, horizontal (EH 22110.)

Werk­stoff
Aus­füh­rung
Bild
d1 h11 [mm]
b1 [mm]
Fe­der­kraft1) - F1 ~ [N]
Fe­der­kraft1) - F2 ~ [N]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Zink-Druckguss
Aus­füh­rung:
mit Zugring, ohne Arretierung
Bild:
1
d1 h11 [mm]:
10 mm
b1 [mm]:
35 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Artikel-Nr.:
22110.0310
Dokumente
Rastbolzen
  • mit Zugring, ohne Arretierung – Bild 1
  • d1 h11: 10 mm
  • d3: 30 mm
  • b1: 35 mm
  • b2: 39 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4 -0,2: 6,5 mm
  • h1: 6 mm
  • h2: 14,5 mm
  • k1 ±0,05: 27 mm
  • k2: 6 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 13,5 mm
  • l1: 75 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 4 N
  • Federkraft1) F2: ~ 25 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Gewicht: 83 g
Rastbolzen

Werkstoff

Gehäuse

  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz

Raststift

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Zugring

  • Rostfreier Stahl 1.4310

Hinweise

Knopf nicht demontierbar.

Montage

Montage unter Verwendung von Scheiben ISO 7092.

Bedienung

Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen, um 90° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf).

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22110.0310
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.