22110.1132 - Rastbolzen Miniraster
Rostfreier Stahl

Speziell zum Einschrauben in dünnwandige Teile geeignet.

Ausführung mit kleinsten Baumaßen.

Durch Gewindeeinstich Rastbolzen komplett einschraubbar.

Dieser Artikel 22110.1132 - Rastbolzen Miniraster Rostfreier Stahl / mit Arretierung (d1 h9: 4 mm, d2: M8 x 1 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Rast­bol­zen Mi­ni­ras­ter Rostfreier Stahl (EH 22110.)

Werk­stoff
Aus­füh­rung
Bild
d1 h9 [mm]
d2 [mm]
Fe­der­kraft1) - F1 ~ [N]
Fe­der­kraft1) - F2 ~ [N]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Arretierung
Bild:
2
d1 h9 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artikel-Nr.:
22110.1132
Dokumente
Rastbolzen Miniraster
  • mit Arretierung – Bild 2
  • d1 h9: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 27,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 6 mm
  • SW: 10 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 4 N
  • Federkraft1) F2: ~ 12 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 28 g
Rastbolzen Miniraster

Werkstoff

Hülse

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Raststift

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Knopf

  • Rostfreier Stahl 1.4308

Hinweise

Knopf nicht demontierbar.

Montage

Miniraster eindrehen. Durch Anheben des Knopfes wird der Sechskant zur Montage frei.

Einschraublänge über Distanzringe (EH 22120.) anpassbar.

Bedienung

Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen, um 30° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22110.1132
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.