22110.0476 - Positionierbuchsen
für Rastriegel und Rastbolzen

Positionierbuchsen eignen sich für Rastbolzen und Rastriegel.

Geringer Verschleiß aufgrund gehärtetem Anlaufkegel.

Dieser Artikel 22110.0476 - Positionierbuchsen für Rastriegel und Rastbolzen / (d1: M12 x 1,5 mm, d3 +0,1: 6,2 mm, für Bolzen: 6 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Po­si­tio­nier­buch­sen für Rastriegel und Rastbolzen (EH 22110.)

Werk­stoff
d1 [mm]
d3 +0,1 [mm]
d2 [mm]
für Bol­zen [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl, gehärtet
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
6,2 mm
d2 [mm]:
24 mm
für Bol­zen [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
22110.0476
Dokumente
Positionierbuchsen
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 6,2 mm
  • d2: 24 mm
  • d4 -0,05: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 5 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • für Bolzen: 6 mm
  • SW: 4 mm
  • Gewicht: 16 g
Positionierbuchsen

Werkstoff

  • Rostfreier Stahl, gehärtet
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22110.0476
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.