22120.0547 - Haltestücke
für Rastriegel und Rastbolzen

Montagehilfe und Anwendungserweiterung für Rastriegel.

Auch für Rastbolzen der Größen 6, 8 und 10 verwendbar.

Dieser Artikel 22120.0547 - Haltestücke für Rastriegel und Rastbolzen / Befestigungsbohrung senkrecht zum Rastriegel / Rastbolzen (d1: M12 x 1,5 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Hal­te­stü­cke für Rastriegel und Rastbolzen (EH 22120.)

Werk­stoff
Aus­füh­rung
Bild
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 [mm]
l1 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
Befestigungsbohrung senkrecht zum Rastriegel / Rastbolzen
Bild:
2
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d2 [mm]:
32 mm
d4 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
22 mm
Artikel-Nr.:
22120.0547
Dokumente
Haltestücke
  • Befestigungsbohrung senkrecht zum Rastriegel / Rastbolzen – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M5
  • d4: 4,5 mm
  • k ±0,1: 21 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: ~ 26,5 mm
  • l3: 9 mm
  • s: 12 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 37 g
Haltestücke

Werkstoff

Gewindestift

  • Rostfreier Stahl, mit Messingbolzen

Grundkörper

  • Rostfreier Stahl 1.4305
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22120.0547
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.