Montagehilfe und Anwendungserweiterung für Rastriegel.
Auch für Rastbolzen der Größen 6, 8 und 10 verwendbar.
Dieser Artikel 22120.0345 - Haltestücke für Rastriegel und Rastbolzen / Befestigungsbohrung parallel zum Rastriegel / Rastbolzen (d1: M12 x 1,5 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Haltestücke für Rastriegel und Rastbolzen (EH 22120.)
Gewindestift
Grundkörper
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.