22120.0646 - Distanzringe
für Rastbolzen

Mit den Distanzringen kann die Gewindelänge der Rastbolzen an die Einschraublänge der jeweiligen Anwendung angepasst werden.

Dieser Artikel 22120.0646 - Distanzringe für Rastbolzen / (d1 H12: 10 mm, l ±0,1: 6 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Dis­tanz­rin­ge für Rastbolzen (EH 22120.)

d1 H12 [mm]
l - ±0,1 [mm]
für Rast­bol­zen Größe [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 H12 [mm]:
10 mm
l ±0,1 [mm]:
6 mm
für Rast­bol­zen Größe [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
22120.0646
Dokumente
Distanzringe
  • d1 H12: 10 mm
  • l ±0,1: 6 mm
  • d2 -0,1: 12 mm
  • für Rastbolzen Größe: M10
  • für Ausführung Bild: 1/3
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 1,6 g
Distanzringe

Werkstoff

  • Rostfreier Stahl 1.4305
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22120.0646
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.