22740.0124 - Pendelauflagen
verstellbar

Pendelauflagen werden als Anschlag, Auflage, Druckstück verwendet und sind für den Einbau in Spannelemente geeignet.

Dieser Artikel 22740.0124 - Pendelauflagen verstellbar / mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan (d1: M16) ist eine Variante der Artikelgruppe Pen­de­lauf­la­gen verstellbar (EH 22740.)

Aus­füh­rung
Werk­stoff
d1 [mm]
l [mm]
l1 [mm]
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung - max. [kN]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4057, vergütet
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
60,7 mm
l1 [mm]:
40 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
25 kN
Artikel-Nr.:
22740.0124
Dokumente
Pendelauflagen
  • mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1: M16
  • l: 60,7 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: 10,5 mm
  • e: 27 mm
  • Kugeldurchmesser: 16 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 25 kN
  • Anzugsmoment max.: 206 Nm
  • Gewicht: 131 g
Pendelauflagen

Werkstoff

Kugel

  • Rostfreier Stahl 1.3541, vernickelt

Körper

  • Rostfreier Stahl 1.4057, vergütet

Mutter

  • Rostfreier Stahl

Hinweise

Kugel gegen Verdrehen gesichert.

Belastbarkeitswerte gelten auch für die Ausführung aus rostfreiem Stahl.

Sonderausführung auf Anfrage.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22740.0124
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Pendelauflagen
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.