22330.1215 - Kugelverbinder
selbstsichernd, mit Bügel

Mit dem Kugelverbinder können in Kombination mit den Aufnahmebuchsen Teile schnell und einfach verbunden werden.

Die Aufnahmebuchsen sind aus rostfreiem Stahl hergestellt. Es stehen drei Varianten zur Verfügung - zur Montage in Holz (Bild 2 und Bild 4), zur Montage in Kunststoff (Bild 3) und mit Bügel (Bild 5 und Bild 6). In den Buchsen (Bild 2, Bild 3 und Bild 5) ist der Kugelverbinder arretierbar (4x 90°). In den Buchsen (Bild 4 und Bild 6) ist der Kugelverbinder drehbar.

Das robuste Bauteil ist aus rostfreiem Stahl hergestellt. Der Kugelverbinder ist wartungsfrei, geräuschfrei und verliersicher.

Dieser Artikel 22330.1215 - Kugelverbinder selbstsichernd, mit Bügel / Buchse mit Bügel, arretierbar (Nenndurchmesser d1: 9,6 mm, l1: 1 mm, l2: 17 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Ku­gel­ver­bin­der selbstsichernd, mit Bügel (EH 22330.)

Aus­füh­rung
Bild
Nenn­durch­mes­ser d1 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Buchse mit Bügel, arretierbar
Bild:
5
Nenn­durch­mes­ser d1 [mm]:
9,6 mm
l1 [mm]:
1 mm
l2 [mm]:
17 mm
Artikel-Nr.:
22330.1215
Dokumente
Kugelverbinder
  • Buchse mit Bügel, arretierbar – Bild 5
  • Nenndurchmesser d1: 9,6 mm
  • l1: 1 mm
  • l2: 17 mm
  • d2: 12,6 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 3,5 mm
  • l3: 9,6 mm
  • l4: 6,5 mm
  • l5: 23 mm
  • l6: 16,5 mm
  • l7: 26,8 mm
  • Belastbarkeit max.: 1,2 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 16 g
Kugelverbinder

Werkstoff

Bügel

  • Rostfreier Stahl

Aufnahmebuchsen

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Kennzeichnung

Markierungsrille wenn Maß = 1,5 mm bei l1 (Buchsen - Bild 2, 3 und 4) bzw. l2 (Kugelverbinder - Bild 1).

Montage

Montage in Holz (Bild 2 und Bild 4)

  1. Aufnahmebohrung und Vorbohrung für Sicherungsschraube gemäß Angaben einbringen
  2. Optional empfohlen ist die Verwendung von Klebstoff zur Sicherung
  3. Buchse einpressen
  4. Buchse durch Schraube sichern

Hinweis: Der Bohrungsdurchmesser (D2) für die Vorbohrung der Sicherungsschraube ist abhängig von der verwendeten Schraube.

Montage in Kunststoff (Bild 3)

  1. Aufnahmebohrung gemäß Angaben einbringen
  2. Optional empfohlen ist die Verwendung von Klebstoff zur Sicherung
  3. Buchse einschrauben

Hinweis: Der zu wählende Bohrungsdurchmesser für die Aufnahmebohrung ist abhängig von der Härte des Kunststoffs.

Bedienung

Durch Drücken des Knopfes werden die Kugeln entriegelt.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22330.1215
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.