Kugelsperr­bolzen einfach wirkend - nach NAS / MS17985

EH 4211.

Kugelsperrbolzen nach MS17985 / NAS1333-1343 werden zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern eingesetzt. Schnell und einfach lösbar für häufig wiederholende Verbindungen.

Die Kugelsperrbolzen (Quick Release Pins / Ball Lock Pins) sind nach Luftfahrtnorm MS / NAS gefertigt und nach NAS 1332 geprüft.

Oberflächenbehandlung:

  • Alle Teile aus rostfreiem Stahl passiviert gemäß AMS2700
  • Alle Teile aus Aluminium anodisiert gemäß MIL-A-8625

Wärmebehandlung:

  • Hülse: Rc. 40 min. (AMS2759, Condition H900)
  • Bolzen: Rc. 40 min. (AMS2759, Condition H900)
  • Kugel: Rc. 58-62 min. (AMS2759)

Ihre Auswahl ergab 220 Treffer

Nenn­durch­mes­ser A [in]
Klemm­län­ge L +0,02 0 [in]
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig min. [lbf]
Norm­be­zeich­nung

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Nenn­durch­mes­ser A [in]:
3/16 in
Klemm­län­ge L +0,02 0 [in]:
0,3 in
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig min. [lbf]:
5,150 lbf
Norm­be­zeich­nung:
MS17985C303 / NAS1333A2C03D
Artikel-Nr.:
4211.A03
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Nenndurchmesser A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Klemmlänge L +0,02 0: 0,3 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,5 in
  • F max.: 1,815 in
  • G max.: 1,27 in
  • H min.: 0,8 in
  • Aufnahmebohrung max.: 0,194 in
  • Scherfestigkeit zweischnittig min.: 5.150 lbf
  • Temperatureinsatzbereich min.: -65 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 200 °F
  • Gewicht: 18,5 g
  • Normbezeichnung: MS17985C303 / NAS1333A2C03D
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Nenn­durch­mes­ser A [in]:
3/16 in
Klemm­län­ge L +0,02 0 [in]:
0,4 in
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig min. [lbf]:
5,150 lbf
Norm­be­zeich­nung:
MS17985C304 / NAS1333A2C04D
Artikel-Nr.:
4211.A04
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Nenndurchmesser A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Klemmlänge L +0,02 0: 0,4 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,5 in
  • F max.: 1,815 in
  • G max.: 1,27 in
  • H min.: 0,8 in
  • Aufnahmebohrung max.: 0,194 in
  • Scherfestigkeit zweischnittig min.: 5.150 lbf
  • Temperatureinsatzbereich min.: -65 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 200 °F
  • Gewicht: 18,8 g
  • Normbezeichnung: MS17985C304 / NAS1333A2C04D
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Nenn­durch­mes­ser A [in]:
3/16 in
Klemm­län­ge L +0,02 0 [in]:
0,5 in
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig min. [lbf]:
5,150 lbf
Norm­be­zeich­nung:
MS17985C305 / NAS1333A2C05D
Artikel-Nr.:
4211.A05
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Nenndurchmesser A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Klemmlänge L +0,02 0: 0,5 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,5 in
  • F max.: 1,815 in
  • G max.: 1,27 in
  • H min.: 0,8 in
  • Aufnahmebohrung max.: 0,194 in
  • Scherfestigkeit zweischnittig min.: 5.150 lbf
  • Temperatureinsatzbereich min.: -65 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 200 °F
  • Gewicht: 19,1 g
  • Normbezeichnung: MS17985C305 / NAS1333A2C05D
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Nenn­durch­mes­ser A [in]:
3/16 in
Klemm­län­ge L +0,02 0 [in]:
0,6 in
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig min. [lbf]:
5,150 lbf
Norm­be­zeich­nung:
MS17985C306 / NAS1333A2C06D
Artikel-Nr.:
4211.A06
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Nenndurchmesser A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Klemmlänge L +0,02 0: 0,6 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,5 in
  • F max.: 1,815 in
  • G max.: 1,27 in
  • H min.: 0,8 in
  • Aufnahmebohrung max.: 0,194 in
  • Scherfestigkeit zweischnittig min.: 5.150 lbf
  • Temperatureinsatzbereich min.: -65 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 200 °F
  • Gewicht: 19,5 g
  • Normbezeichnung: MS17985C306 / NAS1333A2C06D
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Nenn­durch­mes­ser A [in]:
3/16 in
Klemm­län­ge L +0,02 0 [in]:
0,7 in
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig min. [lbf]:
5,150 lbf
Norm­be­zeich­nung:
MS17985C307 / NAS1333A2C07D
Artikel-Nr.:
4211.A07
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Nenndurchmesser A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Klemmlänge L +0,02 0: 0,7 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,5 in
  • F max.: 1,815 in
  • G max.: 1,27 in
  • H min.: 0,8 in
  • Aufnahmebohrung max.: 0,194 in
  • Scherfestigkeit zweischnittig min.: 5.150 lbf
  • Temperatureinsatzbereich min.: -65 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 200 °F
  • Gewicht: 19,8 g
  • Normbezeichnung: MS17985C307 / NAS1333A2C07D
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Nenn­durch­mes­ser A [in]:
3/16 in
Klemm­län­ge L +0,02 0 [in]:
0,8 in
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig min. [lbf]:
5,150 lbf
Norm­be­zeich­nung:
MS17985C308 / NAS1333A2C08D
Artikel-Nr.:
4211.A08
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Nenndurchmesser A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Klemmlänge L +0,02 0: 0,8 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,5 in
  • F max.: 1,815 in
  • G max.: 1,27 in
  • H min.: 0,8 in
  • Aufnahmebohrung max.: 0,194 in
  • Scherfestigkeit zweischnittig min.: 5.150 lbf
  • Temperatureinsatzbereich min.: -65 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 200 °F
  • Gewicht: 20,2 g
  • Normbezeichnung: MS17985C308 / NAS1333A2C08D
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Nenn­durch­mes­ser A [in]:
3/16 in
Klemm­län­ge L +0,02 0 [in]:
1 in
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig min. [lbf]:
5,150 lbf
Norm­be­zeich­nung:
MS17985C310 / NAS1333A2C10D
Artikel-Nr.:
4211.A10
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Nenndurchmesser A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Klemmlänge L +0,02 0: 1 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,5 in
  • F max.: 1,815 in
  • G max.: 1,27 in
  • H min.: 0,8 in
  • Aufnahmebohrung max.: 0,194 in
  • Scherfestigkeit zweischnittig min.: 5.150 lbf
  • Temperatureinsatzbereich min.: -65 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 200 °F
  • Gewicht: 20,8 g
  • Normbezeichnung: MS17985C310 / NAS1333A2C10D
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Nenn­durch­mes­ser A [in]:
3/16 in
Klemm­län­ge L +0,02 0 [in]:
1,1 in
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig min. [lbf]:
5,150 lbf
Norm­be­zeich­nung:
MS17985C310 / NAS1333A2C11D
Artikel-Nr.:
4211.A11
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Nenndurchmesser A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Klemmlänge L +0,02 0: 1,1 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,5 in
  • F max.: 1,815 in
  • G max.: 1,27 in
  • H min.: 0,8 in
  • Aufnahmebohrung max.: 0,194 in
  • Scherfestigkeit zweischnittig min.: 5.150 lbf
  • Temperatureinsatzbereich min.: -65 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 200 °F
  • Gewicht: 21,2 g
  • Normbezeichnung: MS17985C310 / NAS1333A2C11D
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Nenn­durch­mes­ser A [in]:
3/16 in
Klemm­län­ge L +0,02 0 [in]:
1,2 in
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig min. [lbf]:
5,150 lbf
Norm­be­zeich­nung:
MS17985C312 / NAS1333A2C12D
Artikel-Nr.:
4211.A12
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Nenndurchmesser A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Klemmlänge L +0,02 0: 1,2 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,5 in
  • F max.: 1,815 in
  • G max.: 1,27 in
  • H min.: 0,8 in
  • Aufnahmebohrung max.: 0,194 in
  • Scherfestigkeit zweischnittig min.: 5.150 lbf
  • Temperatureinsatzbereich min.: -65 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 200 °F
  • Gewicht: 21,5 g
  • Normbezeichnung: MS17985C312 / NAS1333A2C12D
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Nenn­durch­mes­ser A [in]:
3/16 in
Klemm­län­ge L +0,02 0 [in]:
1,3 in
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig min. [lbf]:
5,150 lbf
Norm­be­zeich­nung:
MS17985C313 / NAS1333A2C13D
Artikel-Nr.:
4211.A13
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Nenndurchmesser A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Klemmlänge L +0,02 0: 1,3 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,5 in
  • F max.: 1,815 in
  • G max.: 1,27 in
  • H min.: 0,8 in
  • Aufnahmebohrung max.: 0,194 in
  • Scherfestigkeit zweischnittig min.: 5.150 lbf
  • Temperatureinsatzbereich min.: -65 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 200 °F
  • Gewicht: 21,9 g
  • Normbezeichnung: MS17985C313 / NAS1333A2C13D
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Nenn­durch­mes­ser A [in]:
3/16 in
Klemm­län­ge L +0,02 0 [in]:
1,4 in
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig min. [lbf]:
5,150 lbf
Norm­be­zeich­nung:
MS17985C314 / NAS1333A2C14D
Artikel-Nr.:
4211.A14
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Nenndurchmesser A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Klemmlänge L +0,02 0: 1,4 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,5 in
  • F max.: 1,815 in
  • G max.: 1,27 in
  • H min.: 0,8 in
  • Aufnahmebohrung max.: 0,194 in
  • Scherfestigkeit zweischnittig min.: 5.150 lbf
  • Temperatureinsatzbereich min.: -65 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 200 °F
  • Gewicht: 22,2 g
  • Normbezeichnung: MS17985C314 / NAS1333A2C14D
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Nenn­durch­mes­ser A [in]:
3/16 in
Klemm­län­ge L +0,02 0 [in]:
1,5 in
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig min. [lbf]:
5,150 lbf
Norm­be­zeich­nung:
MS17985C315 / NAS1333A2C15D
Artikel-Nr.:
4211.A15
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Nenndurchmesser A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Klemmlänge L +0,02 0: 1,5 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,5 in
  • F max.: 1,815 in
  • G max.: 1,27 in
  • H min.: 0,8 in
  • Aufnahmebohrung max.: 0,194 in
  • Scherfestigkeit zweischnittig min.: 5.150 lbf
  • Temperatureinsatzbereich min.: -65 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 200 °F
  • Gewicht: 22,5 g
  • Normbezeichnung: MS17985C315 / NAS1333A2C15D
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Nenn­durch­mes­ser A [in]:
3/16 in
Klemm­län­ge L +0,02 0 [in]:
2 in
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig min. [lbf]:
5,150 lbf
Norm­be­zeich­nung:
MS17985C320 / NAS1333A2C20D
Artikel-Nr.:
4211.A20
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Nenndurchmesser A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Klemmlänge L +0,02 0: 2 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,5 in
  • F max.: 1,815 in
  • G max.: 1,27 in
  • H min.: 0,8 in
  • Aufnahmebohrung max.: 0,194 in
  • Scherfestigkeit zweischnittig min.: 5.150 lbf
  • Temperatureinsatzbereich min.: -65 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 200 °F
  • Gewicht: 24,2 g
  • Normbezeichnung: MS17985C320 / NAS1333A2C20D
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Nenn­durch­mes­ser A [in]:
3/16 in
Klemm­län­ge L +0,02 0 [in]:
2,1 in
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig min. [lbf]:
5,150 lbf
Norm­be­zeich­nung:
MS17985C321 / NAS1333A2C21D
Artikel-Nr.:
4211.A21
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Nenndurchmesser A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Klemmlänge L +0,02 0: 2,1 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,5 in
  • F max.: 1,815 in
  • G max.: 1,27 in
  • H min.: 0,8 in
  • Aufnahmebohrung max.: 0,194 in
  • Scherfestigkeit zweischnittig min.: 5.150 lbf
  • Temperatureinsatzbereich min.: -65 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 200 °F
  • Gewicht: 24,6 g
  • Normbezeichnung: MS17985C321 / NAS1333A2C21D
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Nenn­durch­mes­ser A [in]:
3/16 in
Klemm­län­ge L +0,02 0 [in]:
2,2 in
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig min. [lbf]:
5,150 lbf
Norm­be­zeich­nung:
MS17985C322 / NAS1333A2C22D
Artikel-Nr.:
4211.A22
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Nenndurchmesser A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Klemmlänge L +0,02 0: 2,2 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,5 in
  • F max.: 1,815 in
  • G max.: 1,27 in
  • H min.: 0,8 in
  • Aufnahmebohrung max.: 0,194 in
  • Scherfestigkeit zweischnittig min.: 5.150 lbf
  • Temperatureinsatzbereich min.: -65 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 200 °F
  • Gewicht: 24,9 g
  • Normbezeichnung: MS17985C322 / NAS1333A2C22D
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Nenn­durch­mes­ser A [in]:
3/16 in
Klemm­län­ge L +0,02 0 [in]:
2,3 in
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig min. [lbf]:
5,150 lbf
Norm­be­zeich­nung:
MS17985C323 / NAS1333A2C23D
Artikel-Nr.:
4211.A23
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Nenndurchmesser A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Klemmlänge L +0,02 0: 2,3 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,5 in
  • F max.: 1,815 in
  • G max.: 1,27 in
  • H min.: 0,8 in
  • Aufnahmebohrung max.: 0,194 in
  • Scherfestigkeit zweischnittig min.: 5.150 lbf
  • Temperatureinsatzbereich min.: -65 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 200 °F
  • Gewicht: 25,3 g
  • Normbezeichnung: MS17985C323 / NAS1333A2C23D
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Nenn­durch­mes­ser A [in]:
3/16 in
Klemm­län­ge L +0,02 0 [in]:
2,5 in
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig min. [lbf]:
5,150 lbf
Norm­be­zeich­nung:
MS17985C325 / NAS1333A2C25D
Artikel-Nr.:
4211.A25
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Nenndurchmesser A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Klemmlänge L +0,02 0: 2,5 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,5 in
  • F max.: 1,815 in
  • G max.: 1,27 in
  • H min.: 0,8 in
  • Aufnahmebohrung max.: 0,194 in
  • Scherfestigkeit zweischnittig min.: 5.150 lbf
  • Temperatureinsatzbereich min.: -65 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 200 °F
  • Gewicht: 25,9 g
  • Normbezeichnung: MS17985C325 / NAS1333A2C25D
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Nenn­durch­mes­ser A [in]:
3/16 in
Klemm­län­ge L +0,02 0 [in]:
2,6 in
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig min. [lbf]:
5,150 lbf
Norm­be­zeich­nung:
MS17985C326 / NAS1333A2C26D
Artikel-Nr.:
4211.A26
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Nenndurchmesser A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Klemmlänge L +0,02 0: 2,6 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,5 in
  • F max.: 1,815 in
  • G max.: 1,27 in
  • H min.: 0,8 in
  • Aufnahmebohrung max.: 0,194 in
  • Scherfestigkeit zweischnittig min.: 5.150 lbf
  • Temperatureinsatzbereich min.: -65 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 200 °F
  • Gewicht: 26,3 g
  • Normbezeichnung: MS17985C326 / NAS1333A2C26D
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Nenn­durch­mes­ser A [in]:
1/4 in
Klemm­län­ge L +0,02 0 [in]:
0,5 in
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig min. [lbf]:
9,200 lbf
Norm­be­zeich­nung:
MS17985C405 / NAS1334A2C05D
Artikel-Nr.:
4211.B05
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Nenndurchmesser A: 1/4 in
  • A min.: 0,247 in
  • A max.: 0,2485 in
  • Klemmlänge L +0,02 0: 0,5 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,5 in
  • F max.: 1,815 in
  • G max.: 1,27 in
  • H min.: 0,8 in
  • Aufnahmebohrung max.: 0,254 in
  • Scherfestigkeit zweischnittig min.: 9.200 lbf
  • Temperatureinsatzbereich min.: -65 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 200 °F
  • Gewicht: 21,5 g
  • Normbezeichnung: MS17985C405 / NAS1334A2C05D
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Nenn­durch­mes­ser A [in]:
1/4 in
Klemm­län­ge L +0,02 0 [in]:
0,6 in
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig min. [lbf]:
9,200 lbf
Norm­be­zeich­nung:
MS17985C406 / NAS1334A2C06D
Artikel-Nr.:
4211.B06
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Nenndurchmesser A: 1/4 in
  • A min.: 0,247 in
  • A max.: 0,2485 in
  • Klemmlänge L +0,02 0: 0,6 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,5 in
  • F max.: 1,815 in
  • G max.: 1,27 in
  • H min.: 0,8 in
  • Aufnahmebohrung max.: 0,254 in
  • Scherfestigkeit zweischnittig min.: 9.200 lbf
  • Temperatureinsatzbereich min.: -65 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 200 °F
  • Gewicht: 22,1 g
  • Normbezeichnung: MS17985C406 / NAS1334A2C06D
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Nenn­durch­mes­ser A [in]:
1/4 in
Klemm­län­ge L +0,02 0 [in]:
0,7 in
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig min. [lbf]:
9,200 lbf
Norm­be­zeich­nung:
MS17985C407 / NAS1334A2C07D
Artikel-Nr.:
4211.B07
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Nenndurchmesser A: 1/4 in
  • A min.: 0,247 in
  • A max.: 0,2485 in
  • Klemmlänge L +0,02 0: 0,7 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,5 in
  • F max.: 1,815 in
  • G max.: 1,27 in
  • H min.: 0,8 in
  • Aufnahmebohrung max.: 0,254 in
  • Scherfestigkeit zweischnittig min.: 9.200 lbf
  • Temperatureinsatzbereich min.: -65 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 200 °F
  • Gewicht: 22,7 g
  • Normbezeichnung: MS17985C407 / NAS1334A2C07D
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Nenn­durch­mes­ser A [in]:
1/4 in
Klemm­län­ge L +0,02 0 [in]:
0,8 in
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig min. [lbf]:
9,200 lbf
Norm­be­zeich­nung:
MS17985C408 / NAS1334A2C08D
Artikel-Nr.:
4211.B08
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Nenndurchmesser A: 1/4 in
  • A min.: 0,247 in
  • A max.: 0,2485 in
  • Klemmlänge L +0,02 0: 0,8 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,5 in
  • F max.: 1,815 in
  • G max.: 1,27 in
  • H min.: 0,8 in
  • Aufnahmebohrung max.: 0,254 in
  • Scherfestigkeit zweischnittig min.: 9.200 lbf
  • Temperatureinsatzbereich min.: -65 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 200 °F
  • Gewicht: 23,3 g
  • Normbezeichnung: MS17985C408 / NAS1334A2C08D
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Nenn­durch­mes­ser A [in]:
1/4 in
Klemm­län­ge L +0,02 0 [in]:
0,9 in
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig min. [lbf]:
9,200 lbf
Norm­be­zeich­nung:
MS17985C409 / NAS1334A2C09D
Artikel-Nr.:
4211.B09
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Nenndurchmesser A: 1/4 in
  • A min.: 0,247 in
  • A max.: 0,2485 in
  • Klemmlänge L +0,02 0: 0,9 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,5 in
  • F max.: 1,815 in
  • G max.: 1,27 in
  • H min.: 0,8 in
  • Aufnahmebohrung max.: 0,254 in
  • Scherfestigkeit zweischnittig min.: 9.200 lbf
  • Temperatureinsatzbereich min.: -65 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 200 °F
  • Gewicht: 23,9 g
  • Normbezeichnung: MS17985C409 / NAS1334A2C09D
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Nenn­durch­mes­ser A [in]:
1/4 in
Klemm­län­ge L +0,02 0 [in]:
1 in
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig min. [lbf]:
9,200 lbf
Norm­be­zeich­nung:
MS17985C410 / NAS1334A2C10D
Artikel-Nr.:
4211.B10
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Nenndurchmesser A: 1/4 in
  • A min.: 0,247 in
  • A max.: 0,2485 in
  • Klemmlänge L +0,02 0: 1 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,5 in
  • F max.: 1,815 in
  • G max.: 1,27 in
  • H min.: 0,8 in
  • Aufnahmebohrung max.: 0,254 in
  • Scherfestigkeit zweischnittig min.: 9.200 lbf
  • Temperatureinsatzbereich min.: -65 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 200 °F
  • Gewicht: 24,5 g
  • Normbezeichnung: MS17985C410 / NAS1334A2C10D
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen

Werkstoff

Hülse

  • Rostfreier Stahl, ausscheidungsgehärtet, passiviert - CRES 17-4PH (Spezifikation AMS5643)

Bolzen

  • Rostfreier Stahl, ausscheidungsgehärtet, passiviert - CRES 17-4PH (Spezifikation AMS5643)

Feder

  • Rostfreier Stahl, passiviert - CRES 302 (Spezifikation ASTM-A-313)

Griff

  • Aluminium, schwarz anodisiert - Alum.Alloy 380 (Spezifikation ASTM B85/B85)

Schlüsselring

  • Rostfreier Stahl, passiviert - CRES 302 (Spezifikation ASTM A-313/A313M)

Druckknopf

  • Rostfreier Stahl, passiviert - CRES 303 (Spezifikation ASTM A484/484M)

Kugel

  • Rostfreier Stahl, ausscheidungsgehärtet, passiviert - CRES 440C (Spezifikation AMS5630)

Hinweise

Alle weiteren Maßangaben erhalten Sie auf Anfrage.

Weitere nicht aufgeführte Durchmesser-/Längen-Kombinationen, die der Norm entsprechen, können auf Kundenwunsch kurzfristig produziert werden.

Sonderausführung auf Anfrage.

  • Dieses Produkt ist in INCH-Abmessungen gefertigt.

Bedienung

Kugelsperrbolzen, einfach wirkend sind selbstsichernd. Durch Drücken des Knopfes werden die Kugeln entriegelt.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 4211. Kugelsperrbolzen mit T-Griff – einfach wirkend - nach NAS / MS17985
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugelsperrbolzen - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugelsperrbolzen - Sonderteile
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugelsperr­bolzen
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Kugelsperrbolzen
Kategorie:
Infomaterial
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

 

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

 

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.