Zum Fixieren und gleichzeitigen spielfreien Verbinden von dünnwandigen Platten. Spannweg von 5 mm zum Spannen von Blechen zur Schweißbearbeitung, für Schutzabdeckungen, zum Verschließen von Türen usw.
Alle Ausführungen sind korrosionsbeständig.
Ausführung mit ergonomischem Griff.
Dieser Artikel 22360.0042 - Kugelspannbolzen selbstsichernd, mit Klemmlängenausgleich / (d1 -0,04 -0,08: 12 mm, l1: 5 mm – 10 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Kugelspannbolzen selbstsichernd, mit Klemmlängenausgleich (EH 22360.)
Bolzenteil
Griff
Feder
Durch Drücken des Knopfes werden die Kugeln entriegelt.
Befestigungsmöglichkeit für Halteseil EH 22400.
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.