Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 46 Treffer
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig2) min. [kN]:
35 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +2 -1: 20 mm
d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
d3 : 11,3 mm
d4 : 20 mm
l2 : 27,4 mm
l3 : 20,7 mm
l4 : 17,6 mm
l5 : 14,6 mm
Haltekraft1) min. Stahl, weich: 120 N
Aufnahmebohrung H11: 6 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
Gewicht: 15 g
Scherfestigkeit zweischnittig2) min.: 35 kN
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig2) min. [kN]:
35 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +2 -1: 40 mm
d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
d3 : 11,3 mm
d4 : 20 mm
l2 : 47,4 mm
l3 : 20,7 mm
l4 : 17,6 mm
l5 : 14,6 mm
Haltekraft1) min. Stahl, weich: 120 N
Aufnahmebohrung H11: 6 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
Gewicht: 19 g
Scherfestigkeit zweischnittig2) min.: 35 kN
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig2) min. [kN]:
35 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +2 -1: 60 mm
d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
d3 : 11,3 mm
d4 : 20 mm
l2 : 67,4 mm
l3 : 20,7 mm
l4 : 17,6 mm
l5 : 14,6 mm
Haltekraft1) min. Stahl, weich: 120 N
Aufnahmebohrung H11: 6 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
Gewicht: 23 g
Scherfestigkeit zweischnittig2) min.: 35 kN
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Scherfestigkeit zweischnittig2) min. [kN]:
63 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +2 -1: 10 mm
d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
d3 : 14,1 mm
d4 : 25 mm
l2 : 18,6 mm
l3 : 27,3 mm
l4 : 22,6 mm
l5 : 18,6 mm
Haltekraft1) min. Stahl, weich: 120 N
Aufnahmebohrung H11: 8 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
Gewicht: 25 g
Scherfestigkeit zweischnittig2) min.: 63 kN
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Scherfestigkeit zweischnittig2) min. [kN]:
63 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +2 -1: 20 mm
d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
d3 : 14,1 mm
d4 : 25 mm
l2 : 28,6 mm
l3 : 27,3 mm
l4 : 22,6 mm
l5 : 18,6 mm
Haltekraft1) min. Stahl, weich: 120 N
Aufnahmebohrung H11: 8 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
Gewicht: 29 g
Scherfestigkeit zweischnittig2) min.: 63 kN
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Scherfestigkeit zweischnittig2) min. [kN]:
63 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +2 -1: 40 mm
d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
d3 : 14,1 mm
d4 : 25 mm
l2 : 48,6 mm
l3 : 27,3 mm
l4 : 22,6 mm
l5 : 18,6 mm
Haltekraft1) min. Stahl, weich: 120 N
Aufnahmebohrung H11: 8 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
Gewicht: 36 g
Scherfestigkeit zweischnittig2) min.: 63 kN
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Scherfestigkeit zweischnittig2) min. [kN]:
63 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +2 -1: 60 mm
d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
d3 : 14,1 mm
d4 : 25 mm
l2 : 68,6 mm
l3 : 27,3 mm
l4 : 22,6 mm
l5 : 18,6 mm
Haltekraft1) min. Stahl, weich: 120 N
Aufnahmebohrung H11: 8 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
Gewicht: 43 g
Scherfestigkeit zweischnittig2) min.: 63 kN
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Scherfestigkeit zweischnittig2) min. [kN]:
63 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +2 -1: 80 mm
d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
d3 : 14,1 mm
d4 : 25 mm
l2 : 88,6 mm
l3 : 27,3 mm
l4 : 22,6 mm
l5 : 18,6 mm
Haltekraft1) min. Stahl, weich: 120 N
Aufnahmebohrung H11: 8 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
Gewicht: 51 g
Scherfestigkeit zweischnittig2) min.: 63 kN
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Scherfestigkeit zweischnittig2) min. [kN]:
100 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +2 -1: 20 mm
d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
d3 : 14,1 mm
d4 : 25 mm
l2 : 30 mm
l3 : 27,3 mm
l4 : 22,6 mm
l5 : 18,6 mm
Haltekraft1) min. Stahl, weich: 120 N
Aufnahmebohrung H11: 10 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
Gewicht: 35 g
Scherfestigkeit zweischnittig2) min.: 100 kN
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Scherfestigkeit zweischnittig2) min. [kN]:
100 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +2 -1: 40 mm
d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
d3 : 14,1 mm
d4 : 25 mm
l2 : 50 mm
l3 : 27,3 mm
l4 : 22,6 mm
l5 : 18,6 mm
Haltekraft1) min. Stahl, weich: 120 N
Aufnahmebohrung H11: 10 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
Gewicht: 47 g
Scherfestigkeit zweischnittig2) min.: 100 kN
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Scherfestigkeit zweischnittig2) min. [kN]:
100 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +2 -1: 60 mm
d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
d3 : 14,1 mm
d4 : 25 mm
l2 : 70 mm
l3 : 27,3 mm
l4 : 22,6 mm
l5 : 18,6 mm
Haltekraft1) min. Stahl, weich: 120 N
Aufnahmebohrung H11: 10 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
Gewicht: 59 g
Scherfestigkeit zweischnittig2) min.: 100 kN
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Scherfestigkeit zweischnittig2) min. [kN]:
100 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +2 -1: 80 mm
d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
d3 : 14,1 mm
d4 : 25 mm
l2 : 90 mm
l3 : 27,3 mm
l4 : 22,6 mm
l5 : 18,6 mm
Haltekraft1) min. Stahl, weich: 120 N
Aufnahmebohrung H11: 10 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
Gewicht: 70 g
Scherfestigkeit zweischnittig2) min.: 100 kN
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Scherfestigkeit zweischnittig2) min. [kN]:
100 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +2 -1: 100 mm
d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
d3 : 14,1 mm
d4 : 25 mm
l2 : 110 mm
l3 : 27,3 mm
l4 : 22,6 mm
l5 : 18,6 mm
Haltekraft1) min. Stahl, weich: 120 N
Aufnahmebohrung H11: 10 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
Gewicht: 82 g
Scherfestigkeit zweischnittig2) min.: 100 kN
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Scherfestigkeit zweischnittig2) min. [kN]:
144 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +2 -1: 20 mm
d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
d3 : 17,7 mm
d4 : 35 mm
l2 : 31 mm
l3 : 33,2 mm
l4 : 27,3 mm
l5 : 22,3 mm
Haltekraft1) min. Stahl, weich: 120 N
Aufnahmebohrung H11: 12 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
Gewicht: 66 g
Scherfestigkeit zweischnittig2) min.: 144 kN
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Scherfestigkeit zweischnittig2) min. [kN]:
144 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +2 -1: 40 mm
d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
d3 : 17,7 mm
d4 : 35 mm
l2 : 51 mm
l3 : 33,2 mm
l4 : 27,3 mm
l5 : 22,3 mm
Haltekraft1) min. Stahl, weich: 120 N
Aufnahmebohrung H11: 12 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
Gewicht: 82 g
Scherfestigkeit zweischnittig2) min.: 144 kN
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Scherfestigkeit zweischnittig2) min. [kN]:
144 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +2 -1: 60 mm
d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
d3 : 17,7 mm
d4 : 35 mm
l2 : 71 mm
l3 : 33,2 mm
l4 : 27,3 mm
l5 : 22,3 mm
Haltekraft1) min. Stahl, weich: 120 N
Aufnahmebohrung H11: 12 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
Gewicht: 100 g
Scherfestigkeit zweischnittig2) min.: 144 kN
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Scherfestigkeit zweischnittig2) min. [kN]:
144 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +2 -1: 80 mm
d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
d3 : 17,7 mm
d4 : 35 mm
l2 : 91 mm
l3 : 33,2 mm
l4 : 27,3 mm
l5 : 22,3 mm
Haltekraft1) min. Stahl, weich: 120 N
Aufnahmebohrung H11: 12 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
Gewicht: 117 g
Scherfestigkeit zweischnittig2) min.: 144 kN
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Scherfestigkeit zweischnittig2) min. [kN]:
144 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +2 -1: 100 mm
d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
d3 : 17,7 mm
d4 : 35 mm
l2 : 111 mm
l3 : 33,2 mm
l4 : 27,3 mm
l5 : 22,3 mm
Haltekraft1) min. Stahl, weich: 120 N
Aufnahmebohrung H11: 12 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
Gewicht: 134 g
Scherfestigkeit zweischnittig2) min.: 144 kN
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Scherfestigkeit zweischnittig2) min. [kN]:
257 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +2 -1: 30 mm
d2 +0,1 -0,05: 16,5 mm
d3 : 23,4 mm
d4 : 40 mm
l2 : 44,4 mm
l3 : 42,2 mm
l4 : 34,5 mm
l5 : 28,5 mm
Haltekraft1) min. Stahl, weich: 120 N
Aufnahmebohrung H11: 16 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
Gewicht: 150 g
Scherfestigkeit zweischnittig2) min.: 257 kN
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Scherfestigkeit zweischnittig2) min. [kN]:
257 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +2 -1: 60 mm
d2 +0,1 -0,05: 16,5 mm
d3 : 23,4 mm
d4 : 40 mm
l2 : 74,4 mm
l3 : 42,2 mm
l4 : 34,5 mm
l5 : 28,5 mm
Haltekraft1) min. Stahl, weich: 120 N
Aufnahmebohrung H11: 16 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
Gewicht: 196 g
Scherfestigkeit zweischnittig2) min.: 257 kN
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Scherfestigkeit zweischnittig2) min. [kN]:
257 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +2 -1: 90 mm
d2 +0,1 -0,05: 16,5 mm
d3 : 23,4 mm
d4 : 40 mm
l2 : 104,4 mm
l3 : 42,2 mm
l4 : 34,5 mm
l5 : 28,5 mm
Haltekraft1) min. Stahl, weich: 120 N
Aufnahmebohrung H11: 16 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
Gewicht: 242 g
Scherfestigkeit zweischnittig2) min.: 257 kN
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Scherfestigkeit zweischnittig2) min. [kN]:
257 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +2 -1: 120 mm
d2 +0,1 -0,05: 16,5 mm
d3 : 23,4 mm
d4 : 40 mm
l2 : 134,4 mm
l3 : 42,2 mm
l4 : 34,5 mm
l5 : 28,5 mm
Haltekraft1) min. Stahl, weich: 120 N
Aufnahmebohrung H11: 16 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
Gewicht: 290 g
Scherfestigkeit zweischnittig2) min.: 257 kN
zur Artikelansicht
Werkstoff
Bolzenteil
Rostfreier Stahl 1.4305
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
Griff
Aluminium, schwarz ähnlich RAL 9005
Druckknopf
Einsatzstahl, nitriert, gelb ähnlich RAL 1016
Feder
Hinweise
Sonderausführung auf Anfrage.
Der Klemmsperrbolzen darf nicht als Lasthebemittel eingesetzt werden.
Montage
Für den Einsatz genügen Bohrungen H11.
Montage:
Knopf eindrücken und gedrückt halten
Kugeltragbolzen einstecken
Knopf loslassen (Der Knopf muss sich wieder in Ausgangsstellung befinden.)
Demontage:
Knopf eindrücken und gedrückt halten
Kugeltragbolzen herausziehen
Knopf loslassen
Bedienung
Klemmsperrbolzen können in Sacklochbohrungen eingesetzt werden. Die Haltekräfte, die in einer Bohrung H11 erzielt werden, sind vom Werkstoff des Gegenstücks abhängig:
Stahl, gehärtet - min. 30 N
Stahl, weich - min. 120 N
rostfreier Stahl, weich - min. 120 N
Al, Aluminumlegierung - min. 250 N
Datenblatt EH 22410. /EH 22420. Klemmsperrbolzen – mit Pilzgriff
Downloadkorb:
Downloadkorb
Zubehör
Befestigungsmöglichkeit für Halteseil EH 22400.
Weitere Produkte
Nicht RoHS-konform
Nicht konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.
Enthält Proposition 65 Stoffe
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.