22750.0076 - Toleranzringe

Durch den Einsatz von Toleranzringen (für Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse) ist ein größeres Toleranzfeld zwischen den zu verbindenden Teilen möglich.

Dieser Artikel 22750.0076 - Toleranzringe / (d1: 62 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe To­le­ranz­rin­ge (EH 22750.)

d1 [mm]
h1 +0,2 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 [mm]:
62 mm
h1 +0,2 [mm]:
15,1 mm
Artikel-Nr.:
22750.0076
Dokumente
Toleranzringe
  • d1: 62 mm
  • h1 +0,2: 15,1 mm
  • Aufnahmebohrung D1 +0,3: 64,1 mm
  • Gewicht: 12 g
Toleranzringe

Werkstoff

  • Federbandstahl
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22750.0076
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.