Kugelrollen sind Bausteine in Fördersystemen, Zuführungen, an Bearbeitungs- und Verpackungseinrichtungen. Es können beispielsweise Teile leicht verschoben, gedreht und gelenkt werden.
Ab d1 = 36 besitzen sie eine ölgetränkte Filzdichtung, die gegen Verschmutzung schützt.
Dieser Artikel 22750.0036 - Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse / alle Teile verzinkt, Kugel aus rostfreiem Stahl (d1 ±0,095: 62 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse (EH 22750.)
1) Richtwerte für 2 mm Stahlblech / 5 mm Aluminium (Festsitz)
2) ohne Filzdichtung
Deckel
Gehäuse
Kugel
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.