22750.0112 - Kugelrollen
mit Befestigungselementen

Kugelrollen sind Bausteine in Fördersystemen, Zuführungen, an Bearbeitungs- und Verpackungseinrichtungen. Es können beispielsweise Teile leicht verschoben, gedreht und gelenkt werden.

Dieser Artikel 22750.0112 - Kugelrollen mit Befestigungselementen / Kugel aus Kugellagerstahl (d1 -0,16: 45 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Ku­gel­rol­len mit Befestigungselementen (EH 22750.)

Aus­füh­rung
d1 [mm]
Ku­gel­durch­mes­ser [mm]
dy­na­mi­sche Trag­zahl C [N]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Kugel aus Kugellagerstahl
d1 [mm]:
45 mm
Ku­gel­durch­mes­ser [mm]:
30 mm
dy­na­mi­sche Trag­zahl C [N]:
2500 N
Artikel-Nr.:
22750.0112
Dokumente
Kugelrollen
  • Kugel aus Kugellagerstahl
  • d1 -0,16: 45 mm
  • Kugeldurchmesser: 30 mm
  • d2: 55 mm
  • h1 ±0,3: 13,8 mm
  • h2: 37,5 mm
  • h3: 8 mm
  • H1 min.: 2,5 mm
  • Aufnahmebohrung D1: 45 mm
  • dynamische Tragzahl C: 2500 N
  • Gewicht: 292 g
Kugelrollen
Produkt
Artikel-Nr.
Verfügbar
Produkt:
Montagedorn
passend für Kugelrolle: 24 mm
Artikel-Nr.:
22750.0144
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug
  • passend für Kugelrolle: 24 mm
  • Gewicht: 451 g
Produkt:
Montagedorn
passend für Kugelrolle: 36 mm
Artikel-Nr.:
22750.0148
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug
  • passend für Kugelrolle: 36 mm
  • Gewicht: 480 g
Produkt:
Montagedorn
passend für Kugelrolle: 45 mm
Artikel-Nr.:
22750.0152
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug
  • passend für Kugelrolle: 45 mm
  • Gewicht: 503 g

Werkstoff

Deckel

  • Stahl, galvanisch verzinkt

Gehäuse

  • Stahl, galvanisch verzinkt

Kugel

  • Kugellagerstahl

Montage

Die Fixierung erfolgt mit federnden Krallen, die eine große Toleranz an der Aufnahmebohrung zulassen.

Diese Kugelrollen können leicht von der Funktionsseite her montiert und demontiert werden.

Aufgrund der schrägen Deckelform sollte der Montagedorn EH 22750. verwendet werden.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22750.0112
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montageanleitung Kugelrollen (EH 22750.)
Kategorie:
Bedienungsanleitung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.