22753.0065 - Kugelrollen
gleitgelagert

Kugelrollen sind Bausteine in Fördersystemen, Zuführungen, an Bearbeitungs- und Verpackungseinrichtungen. Es können beispielsweise Teile leicht verschoben, gedreht und gelenkt werden.

Die Kugelrollen sind wartungsfrei.

Die Tragzahl nimmt bei Temperaturen > 20°C linear ab. (Beispiel: bei 90°C beträgt die Belastbarkeit max. 60%).

Dieser Artikel 22753.0065 - Kugelrollen gleitgelagert / (d1: 10 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Ku­gel­rol­len gleitgelagert (EH 22753.)

d1 [mm]
Ku­gel­durch­mes­ser [mm]
sta­ti­sche Trag­zahl C0 [N]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 [mm]:
10 mm
Ku­gel­durch­mes­ser [mm]:
6,5 mm
sta­ti­sche Trag­zahl C0 [N]:
1161 N
Artikel-Nr.:
22753.0065
Dokumente
Kugelrollen
  • d1: 10 mm
  • Kugeldurchmesser: 6,5 mm
  • d2: 13 mm
  • h1: 3,2 mm
  • h2: 11,2 mm
  • h3: 1,2 mm
  • h4: 4,2 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 10 mm
  • statische Tragzahl C0: 1161 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 4,1 g
Kugelrollen
Produkt
Artikel-Nr.
Verfügbar
Produkt:
Montagedorn
passend für Kugelrolle: 10 mm
Artikel-Nr.:
22753.9965
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug
  • passend für Kugelrolle: 10 mm
  • Gewicht: 118 g
Produkt:
Montagedorn
passend für Kugelrolle: 12,6 mm
Artikel-Nr.:
22753.9985
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug
  • passend für Kugelrolle: 12,6 mm
  • Gewicht: 125 g

Werkstoff

Gehäuse

  • Rostfreier Stahl

Lager

  • Kunststoff

Kugel

  • Rostfreier Stahl, gehärtet

Montage

Die Fixierung erfolgt über das Einpressen der Kugelrolle mit gerändelter Außenkontur. Die Kugelrollen können von der Funktionsseite mit dem Montagewerkzeug montiert werden.

Rändelung an der Außenkontur ermöglicht eine Montage in Bohrungen ohne zusätzliche Vorbereitungsschritte.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22753.0065
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.